Luxmètres

HHLM-2, HHLM-1, HHLM-1MV

Luxmètres | HHLM-2, HHLM-1, HHLM-1MV

Luxmètres

Garantie 1 an CE
  • Précision: ±3% + 10 chiffres (CIE @ 2856k (A))
  • Précision lumière blanche: ±3%
  • Autonome et simple d'emploi- s'utilise d'une seule main
  • Filtre de compensation visible précis f* 1
  • Taux d'échantillonnage: 2,5/sec
  • Gamme de mesure: 20 à 200000 Lux
  • Sortie analogique 1mV par Lux (pour les modèles avec affichage un câble est requis)
  • HHLM-2: fonction lux et fc
  • Ecran LCD rétro éclairé
  • Fonctions: MAXI/CRETE/MAINTIEN
  • Les modèles dotés d'un écran, disposent d'un capteur en bout de câble rétractable de 1m
  • Boîtier robuste en Valox à l'épreuve de chutes occasionnelles
Instruments de test et mesure - Voir Les Produits Associés

Déscription



Guide de Sélection de Luxmètres

N°de ModèleHHLM-1HHLM-2HHLM-1MV
Ecran LCD Retroéclairé 
ƒ1 compensation
ƒ2 diffuseur < 2%150°150°150°
Mesure en Lux
Mesure en fc  
Mesure d'Eclairement Lumineux
Lux fc
20~200,000 20~20,000 20~200,000
Résolution Lux fc 0.01 0.01 0.01
Maintien de données
HOLD
 
Maintien MAXI   
Maintien CRETE    
Signal de sortie
Compensation
ƒ1 lumière blanche
±3% ±3% ±3%
Piles x 4 AAA AAA AAA


image of HHLM-1, HHLM-2, and HHLM-1MV Series
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
HHLM-1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Luxmètre, 20 à 200000 Lux
HHLM-2
121.00
Stock: En stock
 
Luxmètre, 20 à 200000 Lux/fc
HHLM-1MV
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Luxmètre (sans afficheur)
Accessoires
MN2400
€10.59
Stock: 1 semaine
 
Pile AAA Duracell alcaline supplémentaire
STICK-CABLE
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble de sortie analogique (requis pour les modèles doté d'un écran)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec sac de transport, 4 x piles AAA et manuel d'utilisateur.
HHLM-1MV comprend un cordon fiche bananes intégré. Pour les modèles dotés d'un écran, le câble STICK-CABLE est requis pour l'utilisation de la sortie analogique.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.