Handheld Light Meter

HHLM3

HHLM3_HHUVA1 Series Light Meter | HHLM3

HHLM3_HHUVA1 Series Light Meter

104,33 HHLM3

Garantie 1 an
  • HHLM3 Lux Light Meter
    •Portability and Simplicity One-Hand Operation
    • Accurate Visible Compensation Filter 1 is Used
    •Cosine Corrected
    •Lux and fc Select Function
    •PEAK/DATA HOLD Function
    •Pocket Hook and Magnet Hanger
    •Lightweight Design
    •Battery Life 300 Hrs. Typical Use
Instruments de test et mesure - Voir Les Produits Associés

Déscription

Specifications
Sensor: Silicon photodiode
Range: 20 lux, 200 lux, 2000 lux, 20000 lux, 20 fc, 200 fc, 2000 fc, 20000 fc
Resolution: 0.01 lux, 0.01 fc
Accuracy: ± (3% FS +1 digit) using a 2856 K standard light source
Display: 31/2 digit LCD with a maximum reading of 1999
Low Battery Indication: An icon is displayed when the battery voltage drops below the operating level
Battery Life: 300 Hrs. typical use
Operating Environment: 0 to 50°C (32 to 122°F), <70% relative humidity
Storage Temperature: -20 to 60°C (-4 to 140°F), 0 to 80% R.H. with battery removed from meter
Accuracy: Stated accuracy at 23°C ± 5°C (73°F ±9°F), <75% relative humidity
Dimensions: 155 H x 48 W x 24 mm D (6 x 5.8 x 4.9")
Weight: Approx. 81 g (3 oz.) including battery
Battery: 1.5V x 4 pcs AAA size, included
Battery Life: 300 hours, typical use

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHLM3
HHLM3
104,33
Stock: 1 semaine
 
Lux light meter
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC546
SC546
20,62
Stock: En stock
 
Soft carrying case
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes with complete operator’s manual, magnet hanger, and batteries.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.