Discontinued -  Détecteur de fuites à ultrasons HHLT-1

HHLT-1

Détecteur de fuites HHLT-1
 | HHLT-1
Nouveau

Détecteur de fuites HHLT-1

153,08 HHLT-1

Garantie 1 an CE
  • de 20 kHz à 100 kHz
  • Pour les fuites d'air ou de gaz
  • Économique
  • Applications
  • Détection de fuites du système de pression et de vide
  • Fuites du système d'échappement
  • Réservoirs, Tuyaux, Tests de fuites, Etc.
  • Inspection du purgeur
  • Fuites de gaz en général
Les nouveautés en produits de pH, débit et de l'environnement - Voir Les Produits Associés

Déscription

This product is no longer available.


Les ultrasons (de 20 à 100 kHz) sont générés par les turbulences créées par la sortie d'air ou de gaz à travers un petit orifice. Les ultrasons sont très directionnels de par leur nature et peuvent servir à localiser l'emplacement exact du point de fuite. Les fuites d'air ou de gaz sont généralement considérées comme un flux visqueux et avec l'accélération du flux, la fréquence des ultrasons émis augmente. Le HHLT-1R amplifie et convertit ces sons en fréquences et niveaux audibles par l'homme. Le transmetteur HHLT-1T peut générer des signaux ultrasonores pour des emplacements où la fuite de gaz/d'air n'a pas de pression suffisante pour créer un ultrason. Ce transmetteur permettra une détection ultrasonore de fissures et d'ouvertures.

Principe de détection
Lorsqu'un gaz passe à travers un orifice restreint sous pression, il passe d'un flux laminaire pressurisé à un flux turbulent à basse pression. La turbulence génère une large gamme de sons appelée « bruit blanc ». Ce bruit blanc comporte des composantes ultrasonores. Dans la mesure où l'ultrason sera le plus fort à proximité de l'emplacement de la fuite, il est habituellement assez simple de détecter ces signaux.

SPÉCIFICATIONS Récepteur HHLT-1R
    Réponse de fréquence : de 36 à 44 kHz (centré à 40 kHz)
    Indicateur : DEL et écouteur
    Température de fonctionnement : de 0 à 40°C
    Humidité en fonctionnement : <80 % RH
    Température de stockage : de -10 à 40°C
    Alimentation électrique : batterie alcaline 9V (incluse)
    Poids : 125,5 g
    Dimensions : 150 L x 90 l x 50 mm P
Transmetteur HHLT-1T
    Fréquence : 40 kHz
    Indicateur : DEL
    Température de fonctionnement : de 0 à 40°C
    Humidité en fonctionnement : <80 % RH
    Température de stockage : de -10 à 40°C
    Alimentation électrique : batterie alcaline 9V (incluse)
    Poids : 93,5 g
    Dimensions : 120 L x 60 l x 38 mm P
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni complet avec batterie 9 V et le manuel de l'opérateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.