€88,61 HHM221
Déscription
Le HHM220 mini pince ampèremétrique AC, mesure la tension, le courant, la résistance et la continuité. Il peut mesure: jusqu'à 400 ACA avec une résolution de 0.01A jusqu'à 20amps; jusqu'à 600 VAC et 200 ohms. Il dispose des fonctions: maintien (HOLD), pour enregistrer les valeurs pour une lecture plus tard, et changement de gamme automatique. Précision standard est +/- 2% de la lecture + 5 chiffres.