Digital multimeter thermometer

HHM29

Digital thermocouple multimeter | HHM29

Digital thermocouple multimeter

Garantie 1 an CE
  • Full Function thermocuople Multimeter Features Min, Max and Average Readings
  • High Performance Digital Design with Large LCD Display
  • Measures Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Inductance, temperature and Frequency
  • Accepts Type K Thermocouple Input for Temperature Measurements
  • Special Diode and Logic Test Capability Built in
Instruments de test et mesure - Voir Les Produits Associés

Déscription

The HHM29 is a low cost digital thermocouple multimeter. This multimeter measures and displays voltage, current, resistance, inductance, capacitance, temperature and frequency, and has a type K thermocouple input for temperature measurement. Special features include min, max and average reading, manual/auto range and a built-in timer.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Accessories
  
HHM-TL
16.02
Stock: 1 semaine
 
Replacement test leads (1 set)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeKTSS-HH
KTSS-HH
60.92
Stock: 5 semaines
 
General purpose immersion probe, type K
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe88001K
88001K
206.98
Stock: 1 semaine
 
General purpose surface probe, type K
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Each unit comes complete with type K beaded wire thermocouple, 9 V and 2 AA batteries, test leads and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.