Low Cost Digital Multimeters

HHM33, HHM34, HHM35

Low Cost Digital Multimeters | HHM33, HHM34, HHM35

Low Cost Digital Multimeters

Garantie 1 an CE
  • Special non- contact voltage feature: Meter buzzes when placed near live electrical circuits - HHM34 Unit ONLY!
  • Low Cost - High Value!
Équipement d'essai - électrique - Voir Les Produits Associés

Déscription

HHM33 Basic Unit
3½ digit, 1999 Counts Digital Display
DC Volts: 0 to 2 V/20 V/600 V ±1.2%
AC Volts: 0-200 V/600 V/50 to 500 Hz ± 2.5%
DC Current: 0 to 200 µA/2 mA/20 mA/200 mA/10 A ±2.5%
Resistance: 0 to 200 /2 K/20 K/200 K/20 M ±2.0%
Resolution: 1 mV, 100 mV, 0.1 µA, 0.1
Battery Test: 1.5 V/9 V ±3.5%
Diode Test, 10A Fused, Safety Input Jacks, Safety Test Leads
Overload Protection on All Ranges


HHM34 Basic Unit
3½ digit, 1999 Counts Digital Display
DC Volts: 0 to 200 mV/2 V/20 V/600 V ±1.2%
AC Volts: 0 to 200 mV/2 V/200 V/600 V/50-500 Hz ±2.0%
DC Current: 0 to 200 µA/20 mA/200 mA/10 A ±1.5%
AC Current:0 to 200 µA/20 mA/200 mA/10 A/50-500 Hz ±2.0%
Resistance: 0-200 /2 K/200 K/20 M±1.5%
Resolution: 100 µV, 0.1 µA, 0.1
Diode Test, Continuity Test, Non-Contact Voltage Indicator
Low-tension lines from 70 to 440Vac 50 to 60 Hz
Data Hold, MAX Hold,10A Fused
Safety Input Jacks, Safety Test Leads
Overload Protection on All Ranges


Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHM33
HHM33
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Basic DMM
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHM34
HHM34
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Voltage DMM with non-contact feature
  
HHM-TL
16.02
Stock: 1 semaine
 
Spare set of test leads
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Buy any combination of 12 units at one time and save 20% Each unit comes complete with test leads and operator’s manual
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.