Multimètre numérique à plage automatique 5 en 1

HHM8229

Multimètre numérique à plage automatique 5 en 1 | HHM8229

Multimètre numérique à plage automatique 5 en 1

  • Thermomètre, humidimètre, sonomètre, photomètre et multimètre numérique en un seul instrument
  • Affichage rétroéclairé
  • Mise hors tension automatique
  • Témoin sonore et visuel de branchement dans la prise d'entrée
  • Capteurs de température et de HR intégrés
  • Entrée de thermocouple de type K
Instruments de test et mesure - Voir Les Produits Associés

Déscription


Le modèle HHM8229 est un instrument de mesure professionnel portable doté d'un large affichage LCD de trois lignes rétroéclairé pour faciliter la lecture. Le sélecteur de plage a été conçu de sorte à pouvoir l'utiliser d'une seule main permettant ainsi de prendre des mesures en toute simplicité. Ce modèle offre une protection contre les surcharges ainsi qu'un témoin de batterie faible. Il s'agit d'un instrument multifonction qui convient à bon nombre d'applications pratiques que ce soit dans le cadre d'activités professionnelles ou scolaires, des loisirs, en atelier ou à la maison.

L'instrument est équipé d'une alarme sonore et visuelle pour éviter toute erreur de branchement des fils d'essai et pour fournir une protection supplémentaire contre les dégâts résultant d' une mauvaise utilisation. Le multimètre numérique 5 en 1 a été conçu pour combiner les fonctions d'un sonomètre, d'un photomètre, d'un humidimètre et d'un thermomètre à celles d'un multimètre numérique.

Le multimètre numérique HHM8229 peut mesurer la tension et le courant CA/CC, la résistance, la fréquence, le cycle de service, la capacitance, ainsi que la continuité ou encore tester des diodes. La valeur et l'unité de mesure sont affichées sur l'écran LCD. Par ailleurs, la plage peut être réglée de façon manuelle ou automatique. Les réglages manuel et automatique sont tous deux disponibles en standard. Le modèle HHM8229 est doté de fonctions de mise hors tension automatique, de maintien de l'affichage et de mesure relative.

CARACTÉRISTIQUES
Points : 4000
Tension CC : 400 mV/4 V/40 V/400 V/1 000 V : ±(0,7 % lect. + 2 chiffres)
Tension CA : 400 mV/4 V/40 V/400 V/750 V : ±(0,8 % lect. + 3 chiffres)
Courant CC : 400 uA/4 000 uA/40 mA/400 mA : ±(1,2 % lect. + 3 chiffres), 2 A/20 A ±(2 % lect. + 10 chiffres)
Courant CA : 400 uA/4 000 uA/40 mA/400 mA : ±(1,5 % lect. + 3 chiffres), 2 A/20 A ±(3 % lect. + 10 chiffres)
Résistance : 400 Ω/4 k/40 k/400 k/4 MΩ : ±(1,2 % lect. + 5 chiffres), 40 MΩ ±(2 % lect. + 5 chiffres)
Capacitance : 40 nF/400 nF/4 uF/40 uF/100 uF : ±(3 % lect. + 3 chiffres)
Fréquence : 10 Hz/10 Hz/1 KHz/10 KHz/100 KHz ±(2 % + 5 chiffres)
Cycle de service : 0,1 à 99,9 % ±3,0 % lect.
Niveau sonore : 40 à 100 dB ±3,5 % lect.
Lumière : 4 000 Lux/40 000 Lux ±5 % lect.
Humidité : 20 à 95 % HR, ±5 % HR
Température (capteur intégré) : 0 à 40 °C ±2 °C
Température (thermocouple de type K) : -20 à 0 °C ±5 % lect. ; 0 à 400 °C ±1 % lect. ; 400 à 1 000 °C ±2 % lect.
Contrôle de la continuité : avec avertisseur test de diodes
Alimentation : trois piles alcalines de 1,5 V AAA (incluses)
Taille : 195 x 92 x 55 mm (L x l x P)
Poids : 400 g (piles comprises)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
HHM8229
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
5-en-1 autorange multimètre numérique
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC-HH500
SC-HH500
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sacoche de transport
  
SC-GG-KI-30-1M
30.62
Stock: 1 semaine
 
Remplacement thermocouple de type K
  
HHM8229-MFS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
De rechange adaptateur de prise multi-fonctions
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec un thermocouple de type K à fil perlé, un adaptateur secteur multifonction, des fils d'essai, un étui en caoutchouc, trois piles alcalines AAA et le manuel d'utilisation.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.