Déscription
Les manomètres portatifs HHP240 d'Omega offrent une mesure de pression de précision pour un usage sur le terrain, en usine et en laboratoire. Deux modèles sont disponibles : peu coûteux, le HHP241 est doté d'une précision de 0,25 % de pleine échelle, notamment pour les effets de température alors que le HHP242 offre une précision de 0,1 % de pleine échelle. Le HHP242 est également doté des modes min./max., maintien et affichage des moyennes. Les deux modèles sont disponibles dans les plages de pression différentielle, relative et absolue.