Déscription
Les manomètres HHP350 d'OMEGA™ combinent précision et valeur pour les utilisateurs de manomètres portables. En standard, la précision est de ±0,05 % de pleine échelle, effets de température inclus, avec ±0,025 % de pleine échelle en option. Différents modèles disponibles : pression relative, absolue ou différentielle avec des plages à partir de 10" d'eau à 3 000 psi.