Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Le HHP360 d'Omega est un baromètre/manomètre absolu portable de haute précision adapté aux conditions de terrain ou en laboratoire les plus exigeantes. Il peut mesurer la pression absolue, la pression barométrique corrigée en fonction du niveau de la mer ou l'altitude par rapport à celui-ci ou la pression barométrique corrigée en fonction d'une carte ou d'un marqueur de déclenchement. La pression peut être affichée dans l'une des 7 unités de mesure. L'altitude peut être affichée en mètres ou en pieds. La série HHP360 est également dotée d'un mode de test d'étanchéité pour déterminer le taux de fuite d'un système pneumatique, et de l'enregistrement de données automatique (prenant des lectures toutes les 5 secondes pendant 20 minutes) ou manuel pouvant réaliser jusqu'à 240 lectures.
CARACTÉRISTIQUES Plage de mesure (pression absolue) : HHP360-A : 0 à 17,403 psia (0 à 900 mmHg, 0 à 35,433 inHg) HHP360-B : 0 à 38,674 psia (0 à 2 000 mmHg, 0 à 78,740 inHg) Précision : (Inclut les erreurs thermiques de -5 à 50 °C (23 à 122 °F) HHP360-A : ±0,02 % de pleine échelle HHP360-B : Température de fonctionnement : -5 à 50 °C (23 à 122 °F) Température de stockage : -40 à 60 °C (-40 à 140 °F) Surpression de sécurité : 77 psia (4 000 mmHg) Affichage/résolution : LCD à 5 digits de taille notable (0,25" de haut), 2 lignes x 16 caractères alphanumériques avec contraste réglable Modes de fonctionnement : pression locale, pression au niveau de la mer selon la hauteur définie par l'utilisateur, altitude à partir des données définies par l'utilisateur Rétroéclairage : vert, devient rouge en cas de surpression Unités de mesure : mmHg, inHg, PSI, mbar, bar, kPa, Torr, pieds, mètres Fonctions de procédé : tare, capture Min./Max., test d'étanchéité, fréquences d'amortissement, arrêt automatique Milieux de procédé : Raccord de pression : femelle ⅛ NPT, inox de type 316 Alimentation : 4 piles « AA » (fournies) Autonomie de la batterie : >100 heures en usage continu Boîtier : polycarbonate, clavier étanche Dimensions: 165 (H) x 91 (l) x 57(P) mm (6,5 x 3,6 x 2,25") Poids : 400 g (14 oz)
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Livré complet avec manuel utilisateur, certificat d'étalonnage traçable NIST, 4 batteries « AA » et protection en caoutchouc.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.