Economical Non-Contact Pocket Optical Tachometer

HHT12

Economical Non-Contact Pocket Optical Tachometer | HHT12

Economical Non-Contact Pocket Optical Tachometer

292,60 HHT12

Garantie 1 an CE
  • Operating Range Up to 900 mm (Red LED)
  • Rugged Ergonomic Rubberised Housing
  • Lock “ON”
  • Tripod Mounting Bushing for Hands Free Operation
  • Autoranging or Fixed Decimal User Selectable
Instruments de test et mesure - Voir Les Produits Associés

Déscription

The HHT12 is a digital, battery-powered portable optical tachometer. The unique design allows you safely view both the target and the display at the same time, while providing a no-slip rubber housing. HHT12 is the value leader of the world-class Pocket Tachometer Series from OMEGA.

Features include a 5 digit/alpha-numeric LCD display and a range from 5 to 99,999 RPM. Accuracy is 0.01% of reading or ±1 Digit. The HHT12 also includes maximum, minimum and last memory. Operating range is from 50 to 915 mm.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHT12
HHT12
292,60
Stock: 1 semaine
 
Tachometer with 300 mm of reflective tape
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHT13-CC10
HHT13-CC10
61,08
Stock: 1 semaine
 
Padded pouch fits tachometers
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes complete with two 150 x 12 mm strips of reflective tape, two “AA” batteries and complete operator manual.
Exemple de commande: (1) HHT12 Handheld tachometer, €292,60
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.