HHT13
Tachymètre Portable laser optique/ à contact
€324,54
HHT13
-
Plage de fonctionnement jusqu'à 7.5 m (Diode laser visible Classe 3R )
-
Adaptateur de contact fourni en standard
-
Accepte les capteurs déportés, (optionnel)
-
Sortie d'impulsions TTL
-
Auto ranging (ajustement automatique de la gamme de mesure)/ Décimal fixe (paramétrable par l'utilisateur)
-
Bague de trépied
-
Indicateurs de cible (On-Target) et de pile faible
-
Etui en caoutchouc robuste
-
Certificat d'étalonnage inclus
Instruments de test et mesure - Voir Les Produits Associés
Déscription
Le tachymètre laser optique numérique HHT13 permet les mesures jusqu'à 7.5 m
d'une cible réflectrice au moyen d'une visée laser. Ce tachymètre de poche est alimenté par piles.
La conception ergonomique permet la ligne de visée directe sécuritaire,
à la fois de la cible et de l’affichage. Sa surface en caoutchouc antidérapante
permet son utilisation d'une seule main
Le HHT13 propose 32 fonctions Tachymètre/ictomètre,
compteur et chronomètre, et c'est programmable à la fois
en mesures impériales et métriques.
Ensemble complet fourni avec adaptateur de contact(RCA) et capteurs à distance de type fiche.
L'HHT13 dispose d'une sortie d'impulsions compatible
TTL pour le déclenchement des dispositifs tels que des enregistreurs des données
ou des stroboscopes.
Pour obtenir les caractéristiques
complètes de ces produits consultez le Fiche Technique
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I>
Notez: HHT13 est livré avec un certificat d'étalonnage raccordé, deux bandes réfléchissantes 150 x 12 mm , deux piles "AA" et un manuel d'utilisateur. HHT13-KIT comprend un manuel d'utilisateur, un certificat d'étalonnage raccordé, deux piles "AA", bande réfléchissante T-5 en rouleau de 1,5m, un adaptateur de contact (incluant les capteurs aux embouts concave et convexe) et une roulette de contact linéaire de 10 cm tout en une mallette de transport .
Exemple de commande: (1) HHT13 Tachymètre/chronomètre/totalisateur , €324.54