Lab and Test Dial Thermometers

HL Series

All Stainless Steel Bi-Metal Stem Thermometers | HL Series

All Stainless Steel Bi-Metal Stem Thermometers

  • Stainless Steel (except dial)
  • Applications
  • Lab Use
  • Air Testing
  • Asphalt or Cement Testing
  • Chemical, Food, Water or Waste Testing
Équipement de laboratoire - Voir Les Produits Associés

Déscription

Made entirely of Stainless Steel (except dial). Ideal for lab or testing air, asphalt, babbit, cement, chemicals, food, water, waste, etc. Only available in 8" stem length, plain bushing, no threads, no options. Clear, easy to read.

“HL” Ranges and °Divisions
Fahrenheit
RangeDiv.
25-125°F
-100-100°F
-80-120°F
-40-160°F
0-200°F
0-250°F
20-240°F
50-300°F
50-500°F
100-800°F10°
150-750°F10°
200-1000°F10°
-50-300°F10°
0-220°F10°
50-550°F10°
50-650°F10°
Celsius
RangeDiv.
-50-50°C
-50-100°C
-40-70°C
0-100°C
-10-110°C
-20-120°C
*0-50°C
0-150°C
0-300°C
0-400°C
50-400°C
100-500°C
0-200°C
Dual
RangeDiv.
50-500°F/
10-260°C

200-1000°F/
100-500°C

100-100°F/
-70-40°C

50-300°F/
10-150°C

0-250°F/
-20-120°C

-40-160°F/
-40-70°C

10°
20-240°F/
-10-115°C

25-125°F/
-5-50°C

* Minimum Stem Length - 4"
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Model HL: 2.37 Diameter Dial Thermometer
HL-50-300F
67.17
Stock: 6 semaines
 
60-300F Temperature Range
HL-0-100C
67.17
Stock: 6 semaines
 
0-100C Temperature Range
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) HL-0-100C 0-100C Temperature Range, €67.17

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Temperature Range Select:
25-125F pour 25 to 125°F
-100-100F pour -100 to 100°F
-80-120F pour -80 to 120°F
-40-160F pour -40 to 160°F
0-200F pour 0 to 200°F
0-250F pour 0 to 250°F
20-240F pour 20 to 240°F
50-300F pour 50 to 300°F
100-800F pour 100 to 800°F
150-750F pour 150 to 750°F
200-1000F pour 200 to 1000°F
-50-300F pour -50 to 300°F
0-220F pour 0 to 220°F
50-550F pour 50 to 550°F
50-650F pour 50 to 650°F
-50-50C pour -50 to 50°C
-50-100C pour -50 to 100°C
-40-70C pour -40 to 70°C
0-100C pour 0 to 100°C
-10-110C pour -10 to 110°C
-20-120C pour -20 to 120°C
0-50C pour 0 to 50°C
0-150C pour 0 to 150°C
0-300C pour 0 to 300°C
0-400C pour 0 to 400°C
50-400C pour 50 to 400°C
100-500C pour 100 to 500°C
0-200C pour 0 to 200°C
50-500F/10-260C pour 50 to 500°F (10 to 260°C)
200-1000F/100-500C pour 200 to 1000°F (100 to 500°C)
100-500C/-70-40C pour 100 to 500°C (-70 to 40°C)
50-300F/10-150C pour 50 to 300°F (10 to 150°C)
0-250F/-20-120C pour 0 to 250°F (-20 to 120°C)
-40-160F/-40-70C pour -40 to 160°F (-40 to 70°C)
20-240F/-10-115C pour 20 to 240°F (-10 to 115°C)
25-125F/-5-50C pour 25 to 125°F (-5 to 50°C)

(2) Additional Option Select:
Rien (champ vide de congé) pour None
-PS pour Pointed stem
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.