Connecteurs miniatures à noyau de ferrite

Série HMPW/HFMPW

Connecteurs miniatures à noyau de ferrite | Série  HMPW/HFMPW

Connecteurs miniatures à noyau de ferrite

  • Polymère à cristaux liquides haute température
  • Fiche mâle conçue pour supprimer les interférences électromagnétiques (IEM)
  • Températures maximales: Efficacité Noyau de ferrite: 120°C; Polymère à cristaux liquides: 260 °C
  • Fenêtre de marquage pour une identification facile
  • Codes de couleurs aux normes internationales en tons terre
  • Matériau polymère à cristaux liquides sans cadmium, non polluant
  • Construction robuste
  • Accepte les fils multibrins ou monobrins jusqu'à 20 AWG (0,8 mm)
  • Vis du capot imperdables
  • Répartiteur de filerie interne
  • Impédance du connecteur mâle (±20 %) : 55 Ω à 25 MHz; 90 Ω à 100 MHz
Connecteurs de thermocouple et systèmes de panneaux - Voir Les Produits Associés

Déscription

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Fiches de thermocouple en polymère haute température avec noyau de ferrite
CEI Couleurs
  
HFMPW-KI-M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Fiche de thermocouple type K, vert
  
HFMPW-TI-M
22.11
Stock: 1 semaine
 
Fiche de thermocouple type T, marron
  
HFMPW-J-M
21.74
Stock: 1 semaine
 
Fiche de thermocouple type J, noir
  
HFMPW-NI-M
21.74
Stock: 1 semaine
 
Fiche de thermocouple type N, rose
Couleurs ANSI
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHFMPW-K-M
HFMPW-K-M
21.74
Stock: En stock
 
Fiche de thermocouple type K, jaune
  
HFMPW-T-M
21.74
Stock: 1 semaine
 
Fiche de thermocouple type T, bleu
  
HFMPW-C-M
23.77
Stock: 1 semaine
 
Fiche de thermocouple type C, rouge
Prises de thermocouple en polymère haute température
CEI Couleurs
  
HMPW-KI-F
6.08
Stock: En stock
 
Prise de thermocouple type K, vert
  
HMPW-TI-F
6.08
Stock: 1 semaine
 
Prise de thermocouple type T, marron
  
HMPW-NI-F
6.08
Stock: En stock
 
Prise de thermocouple type N, rose
Couleurs ANSI
  
HMPW-K-F
6.08
Stock: En stock
 
Prise de thermocouple type K, jaune
  
HMPW-T-F
6.08
Stock: En stock
 
Prise de thermocouple type T, bleu
  
HMPW-J-F
6.08
Stock: En stock
 
Prise de thermocouple type J, noir
  
HMPW-C-F
13.68
Stock: 1 semaine
 
Prise de thermocouple type C, rouge
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: les connecteurs de type U (non compensés) s'utilisent avec les thermocouples de type B (Pt/6 % Rh-Pt/30 % Rh).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.