Pompes de précision portables
équipement d'étalonnage de pression du vide

Série HPP

POMPES DE PRÉCISION PORTABLESéquipement d'étalonnage de pression du vide | Série HPP

  • Modèles pneumatiques pour l'étalonnage du vide et de la pression jusqu'à 41 bar (600 psi)
  • Modèle hydraulique pour l'étalonnage de 0 à 690 bar (0 à 10 000 psi)
  • Vernier de précision pour les réglages précis
  • Conçu pour une fiabilité et des performances élevées
  • équipement d'étalonnage de pression
Instrumentation pour la mesure de pression et tension - Voir Les Produits Associés

Déscription



CARACTÉRISTIQUES

HPP-100 :
0 à 6,9 bar (0 à 100 psi)
HPP-VAC : 0 à -0,95 bar
(0 à -28 inHg de vide)
Raccordements : (2) ports femelles ⅛ NPT Taille : 229 (L) x 38 (dia.) mm (9 x 1,5")
Poids : 680 g (1,5 lb)
Plage : -0,95 à 41 bar
(-28 inHg à 600 psi)
Raccordements : supérieur, femelle
¼ BSP ; latéral, femelle ⅛ BSP
(adaptateurs NPT fournis)
Poids : 907 g (2 lb)
Plage : 0 à 690 bar (0 à 10 000 psi)
Raccordements : supérieur, femelle
⅜ BSP ; latéral, femelle ¼ BSP
(adaptateurs ¼ NPT fournis)
Fluides recommandés : eau distillée
ou huile hydraulique minérale
Pièces exposées aux fluides : acier inoxydable, polyuréthane, PTFE et nitrile
Poids : 1,4 kg (3 lb)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
HPP-100
581,90
Stock: 6 semaines
 
Pompe de pression pneumatique portable, 0 à 6,9 bar (0 à 100 psi)
HPP-VAC
562,76
Stock: 6 semaines
 
Pompe à vide pneumatique portable, 0 à -0,95 bar (0 à -28 inHg de vide)
HPP-600
1 035,23
Stock: 1 semaine
 
Pompe à vide/de pression pneumatique portable, -0,95 à 41 bar (-28 inHg à 600 psi)
HPP-10K
1 477,46
Stock: 6 semaines
 
Pompe de pression hydraulique portable, 0 à 690 bar (0 à 10 000 psi)
HPP-VAC-KIT
730,71
Stock: 4 semaines
 
Pompe HPP-100, mallette de transport, HPP-HOSE et jauge de 64 mm (2½")
HPP-600-KIT
1 079,73
Stock: 1 semaine
 
Pompe HPP-VAC, mallette de transport, HPP-HOSE et jauge de 64 mm (2½")
HPP-10K-KIT
1 611,77
Stock: 6 semaines
 
Pompe HPP-600, mallette de transport et HPP-600-HOSE
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur. Les modèles équipés de raccords BSP comprennent également des adaptateurs NPT.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.