Thermocouple, Hermétiquement Scellé

Série HSTC

Thermocouple,  Hermétiquement Scellé | Série HSTC

Thermocouple, Hermétiquement Scellé

48,01 HSTC-TT-KI-24S-1M

  • Embout scellé hermétiquement
  • Très résistant aux produits chimiques et aux huiles
  • Jonction isolée
  • Facile à nettoyer et à stériliser
  • Réponse rapide grâce à sa petite taille
  • Température nominale: 250°C
  • Composé de 7 brins de fil thermocouple de diamètre 0.2mm, isolée en PFA
  • Temps de réponse (90%) = 9 secondes maximum dans l'eau circulant à 1m/s
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les thermocouples?

Ces capteurs à fil thermocouple, isolé en PFA sont scellés hermétiquement à l'embout pour donner une protection PFA en continu sur la jonction de mesure. Sa conception unique vous offre un thermocouple isolé, flexible et de petites dimensions qui convient à plusieurs applications.

Disponible également comme un capteur Pt100 avec soudure scellé hermétiquement

Les exemples des prix des modèles les plus courants sont donnés dans le tableau "Pour Commander". Utilisez le tableau de "Construction d'une Référence" ci-dessous pour déterminer le prix des autres modèles.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
HSTC-TT-KI-24S-1M
48,01
Stock: En stock
 
Thermocouple Type K scellé hermétiquement, longueur 1 m (40"), terminaison fils dénudés
HSTC-TT-KI-24S-2M
52,42
Stock: En stock
 
Thermocouple Type K scellé hermétiquement, longueur 2 m, terminaison fils dénudés
HSTC-TT-KI-24S-3M
58,31
Stock: 6 semaines
 
Thermocouple Type T scellé hermétiquement, longueur 3 m, terminaison fils dénudés
HSTC-TT-TI-24S-1M
54,44
Stock: 7 semaines
 
Thermocouple Type T scellé hermétiquement, longueur 1 m, terminaison fils dénudés
HSTC-TT-TI-24S-2M
58,39
Stock: 7 semaines
 
Thermocouple Type T scellé hermétiquement, longueur 2 m, terminaison fils dénudés
HSTC-TT-TI-24S-3M
68,53
Stock: 6 semaines
 
Thermocouple Type T scellé hermétiquement, longueur 3 m, terminaison fils dénudés
Accessoires
SMPW-KI-F
4.71
Stock: En stock
 
Connecteur Femelle de Type K
SMPW-TI-F
4.71
Stock: En stock
 
Connecteur Femelle de Type T
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Ajoutez ** au prix pour chaque mètre de câble de raccordement supplémentaire. Pour commander un thermocouple avec un connecteur miniature, ajoutez à la référence le suffixe "-SMPW-CC-M" et au prix ajoutez **
Exemple de commande: (1) HSTC-TT-TI-24S-2M Thermocouple type T hermétiquement scellé, 2 m, terminaisons fils dénudés, €58.39

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Type de Thermocouple Select:
K pour Type K
T pour Type T
E pour Type E

(2) Longueur Select:
1M pour 1 mètre
2M pour 2 mètres
3M pour 3 mètres
5M pour 5 mètres

(3) Terminaison de fils Select:
Rien (champ vide de congé) pour fils dénudé
-SMPW-CC pour Connecteur mini avec serre câble
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.