Capteur de température à collier HANI pour tuyaux métalliques industriels

HTS-HANI-CLAMP-I

Industrial Metal Pipe HANI Clamp Temperature Sensor

 | HTS-HANI-CLAMP-I

Industrial Metal Pipe HANI Clamp Temperature Sensor

715,84 HANI-C-1.0I-M-MA

Garantie 1 an CE
  • Liquide de mesure de température non invasive à l'intérieur du tuyau
  • Aucun temps d'arrêt lié au traitement ni aucun soudage nécessaire pour l'installation
  • Installation en quelques secondes avec mécanisme de serrage
  • Aussi précis qu'un capteur invasif, précision de ±0,50 à ±1,0 °C
  • Temps de réponse = 5 s (t63), 10 s (t90)
  • Disponible pour des diamètres de tuyaux de 1 à 2,0 po
  • Température de traitement de 0 à 100 °C
  • Connexion M12 à 8 broches pour une communication polyvalente
  • Sortie analogique à alimentation en boucle de 4 à 20 mA
  • Intégration Smart Core pour l'interfaçage de Layer N
  • En instance de brevet et conforme IP65
  • Couleur du capteur susceptible d'être modifiée
  • Complete your setup with the IF-001 USB Smart Interface Cable
  • Click here for additional content and here for installation support!
  • Begin with the quick start guide!
Hybrid Temperature Sensors - Voir Les Produits Associés

Déscription

Facilité d'installation


Installez votre capteur à collier HANI™ en quelques secondes


La conception à collier innovante d'Omega facilite l'installation du capteur. Contrairement aux capteurs invasifs, le capteur à collier HANI™ se monte à l'extérieur d'un tuyau métallique et mesure la température du milieu de traitement à l'intérieur du tuyau.

  • • Aucun perçage
  • • Aucune soudure
  • • Aucun temps d'arrêt


Vous avez besoin de déplacer le capteur ? Il suffit de le démonter !

Haute précision et temps de réponse rapides


Fonctionne comme un capteur invasif.


La plateforme de détection de température hybride en instance de brevet d'Omega utilise plusieurs capteurs et un algorithme exclusif pour obtenir la même précision et les mêmes temps de réponse rapides que les capteurs invasifs de pointe, les coûts et les risques en moins.


•Précision pour les tuyaux métalliques industriels : ±0,5 à ±1,0 °C


Les tuyaux industriels ont une grande variété de tolérances, de finitions de surface et de revêtements qui peuvent affecter la précision. Un étalonnage utilisateur en situation peut être effectué pour améliorer la précision de votre application spécifique. Utilisez le logiciel Omega Sync gratuit pour effectuer un étalonnage en 1 ou 2 points avec le capteur à collier HANI™ et un capteur à immersion en place. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation.


Fonctionnement non invasif et sans contact


Aucune pénétration, aucun risque de contamination


Le capteur à collier HANI™ n'entre jamais en contact avec le milieu de traitement circulant dans le tuyau. Aucun risque d'accumulation, d'usure ou de rupture du capteur n'existe en raison des débits élevés, des liquides corrosifs/abrasifs, de la fréquence de réveil et du coup de bélier.

 


Assurez-vous de choisir le bon capteur pour votre système


Les tuyaux industriels et sanitaires ont des diamètres extérieurs et intérieurs différents. Assurez-vous de choisir le capteur adapté à votre application.

 

 

 

weigh3-uf

weigh3-uf

Type de tuyau D.E. (diamètre extérieur) D.I. (diamètre intérieur) Nomenclature
Tuyau industriel de 1,0 po 1,315 po 1.049” 40
Tuyau industriel de 1,5 po 1,900 po 1,610 po 40
Tuyau industriel de 2,0 po 2,375 po 2,067 po 40
Tuyau industriel de 1,0 po 1,315 po 0,957 po 80
Tuyau industriel de 1,5 po 1,900 po 1,500 po 80
Tuyau industriel de 2,0 po 2,375 po 1,939 po 80


Applications courantes


Nouveaux systèmes et systèmes existants remis à niveau

Réduisez le coût de propriété total ainsi que les risques de contamination sans sacrifier les performances en passant à un capteur à collier HANI™.


Contrôle qualité et détection ad hoc

Fixez le capteur en quelques secondes et connectez-le à votre ordinateur portable ou à votre PC pour obtenir des mesures à tout moment, où que vous soyez.


Vérification des capteurs invasifs existants

Avec des précisions comparables à celles de la plupart des capteurs invasifs de pointe, le capteur à collier HANI™ peut être facilement placé à côté d'un capteur invasif pour vérifier la précision ou déterminer la dérive du capteur invasif.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
HANI-C-1.0I-M-MA
715,84
Stock: 4 semaines
 
0 à 100 °C, 4 à 20 mA, tuyau métallique industriel de 1,0 po
  
HANI-C-2.0I-M-MA
656,73
Stock: 4 semaines
 
0 à 100 °C, 4 à 20 mA, tuyau métallique industriel de 2,0 po
  
HANI-C-1.0I-M-MA-CAL-3
887,64
Stock: 7 semaines
 
0 à 100 °C, tuyau métallique industriel de 1,0 po, certificat d'étalonnage
  
HANI-C-2.0I-M-MA-CAL-3
887,64
Stock: 7 semaines
 
0 à 100 °C, tuyau métallique industriel de 2,0 po, certificat d'étalonnage
  
HANI-C-2.5I-M-MA
715,84
Stock: 4 semaines
 
0 à 100 °C, 4 à 20 mA, tuyau métallique industriel de 2,5 po
  
HANI-C-3.0I-M-MA
715,84
Stock: 4 semaines
 
0 à 100 °C, 4 à 20 mA, tuyau métallique industriel de 3,0 po
  
HANI-C-4.0I-M-MA
715,84
Stock: 1 semaine
 
0 à 100 °C, 4 à 20 mA, tuyau métallique industriel de 4,0 po
  
HANI-C-2.5I-M-MA-CAL-3
887,64
Stock: 7 semaines
 
0 à 100 °C, tuyau métallique industriel de 2,5 po, certificat d'étalonnage
  
HANI-C-3.0I-M-MA-CAL-3
887,64
Stock: 7 semaines
 
0 à 100 °C, tuyau métallique industriel de 3,0 po, certificat d'étalonnage
  
HANI-C-4.0I-M-MA-CAL-3
887,64
Stock: 7 semaines
 
0 à 100 °C, tuyau métallique industriel de 4,0 po, certificat d'étalonnage
ACCESSORIES
  
IF-001
68.04
Stock: 1 semaine
 
Omega Link Smart Probe USB Interface, 2m cable
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12.8-S-F-FM
M12.8-S-F-FM
41.91
Stock: 1 semaine
 
8 pin female M12 field mountable connector, straight
  
IF-002
138.80
Stock: 1 semaine
 
RS485/Modbus Smart Interface
  
IF-006-1-EU
356.20
Stock: 1 semaine
 
Wireless Interface 868 MHZ
  
M12.8-T-SPLIT
38.42
Stock: 1 semaine
 
Smart Probe M12-8 pin shielded T-Splitter — enables access to I/O pins
  
DM12CAB-8-1-RA
39.10
Stock: 1 semaine
 
1m (3.3’) cable dual M12-8 connector, right angle terminator
  
DM12CAB-8-3-RA
53.02
Stock: En stock
 
3m (9.8’) cable dual M12-8 connector, right angle terminator
  
DM12CAB-8-5-RA
63.91
Stock: 1 semaine
 
5m (16.4’) cable dual M12-8 connector, right angle terminator
  
DM12CAB-8-1
42.62
Stock: En stock
 
1m (3.3’) cable dual M12-8 straight connector
  
DM12CAB-8-3
48.64
Stock: En stock
 
3m (9.8’) cable dual M12-8 straight connector
  
DM12CAB-8-5
63.91
Stock: En stock
 
5m (16.4’) cable dual M12-8 straight connector
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.