Heater Tape with Percentage Controller

HTWC_SERIES

Heater Tape with Controller | HTWC_SERIES

Heater Tape with Controller

153,02 HTWC101-002

CE
  • NOT FOR EXPORT TO CANADA
  • Reliable
  • Integral Percentage Controller
  • Silicone Rubber Encapsulated Heating Tape
  • High Temperature Rating of 500°F
Éléments chauffants flexibles - Voir Les Produits Associés

Déscription

The HTWC Series tape consists of a flexible heating strip 1" wide and of varying lengths with a permanently incorporated temperature controller. Standard tapes are available for either 120 or 240 volt operation and develop 72 watts per lineal foot. These tapes are completely safe when operated according to directions, and with reasonable care, will give long service.

This economical semi-automatically controlled heating tape has been developed by OMEGALUX™ for use in small scale heating applications.

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warnings.

Watts Volts Size Model No.
1441201" x 2'HTWC101-002
2881201" x 4'HTWC101-004
4321201" x 6'HTWC101-006
5761201" x 8'HTWC101-008
7201201" x 10'HTWC101-010
1442401" x 2'HTWC102-002
2882401" x 4'HTWC102-004
4322401" x 6'HTWC102-006
5762401" x 8'HTWC102-008
7202401" x 10'HTWC102-010
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHTWC101-002
HTWC101-002
153,02
Stock: 1 semaine
 
Heater, 144 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHTWC101-004
HTWC101-004
163,44
Stock: 1 semaine
 
Heater, 288 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHTWC101-006
HTWC101-006
182,56
Stock: 1 semaine
 
Heater, 432 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHTWC101-008
HTWC101-008
194,64
Stock: 1 semaine
 
Heater, 576 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHTWC101-010
HTWC101-010
205,61
Stock: 1 semaine
 
Heater, 720 W, 120 V
  
HTWC102-002
150,26
Stock: 10 semaines
 
Heating Tapes 240V
  
HTWC102-004
163,44
Stock: 4 semaines
 
Heatiing Tapes240V
  
HTWC102-006
182,56
Stock: 9 semaines
 
Heater, 432 W, 240 V
  
HTWC102-008
205,38
Stock: 10 semaines
 
Heating Tapes 240V
  
HTWC102-010
205,61
Stock: 1 semaine
 
Heater, 720 W, 240 V
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.