FIL CONDUCTEUR À CONNEXION SIMPLE, ISOLATION PVC—UL 1007/1569, CSA TR-64

Série HW3000

FIL CONDUCTEUR À CONNEXION SIMPLE | Série HW3000

FIL CONDUCTEUR À CONNEXION SIMPLE

  • Température de fonctionnement : -40 à 105 °C (-40 à 221 °F) - UL AWM 1569 -40 à 90 °C (-40 à 194 °F) - CSA TR-64 -40 à 80 °C (-40 à 176 °F) - UL AWM 1007
  • Valeur nominale de tension 300 V
  • Conducteur en cuivre étamé toronné ou solide
  • Isolation PVC à code couleur
  • UL AWM Styles 1007 et 1569
  • CSA TR-64
Connexion de fil - Voir Les Produits Associés

Déscription



CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Des exemples de références typiques de fil est indiqué dans cette boîte de commande. S'il vous plaît utiliser le Tableau Constructeur de référence ci-dessous pour indiquer votre numéro de réelle partie de fil
HW3047-1-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
7/0,1 mm fil avec isolation en PVC blanc, 30 m
HW3050-2-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
7/0,2 mm fil avec isolation en PVC noir, 30 m
HW3050-3-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
7/0,2 mm fil avec isolation en PVC rouge, 30 m
HW3050-4-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
7/0,2 mm fil vert avec isolation en PVC, 30 m
HW3051-9-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
7/0,25 mm avec câble PVC gris isolation, 30 m
HW3050/1-3-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0,5 mm fil rouge solide avec isolation en PVC, 30 m
Isolation rayée à deux couleurs
HW3057-28-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
26/0,25 mm avec fil vert / jaune isolation PVC, 30 m
HW3055-28-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
16/0,25 mm avec fil vert / jaune isolation PVC, 30 m
HW3055-12-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
16/0,25 mm avec fil blanc / rouge à isolation PVC 30 m
HW3050-19-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
7/0,2 mm avec fil blanc / violet isolation PVC, 30 m
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.