Descriptions des options de:
(1)
Conductor Size and Strands Select:5851 pour 0.049mm
2 - 30 awg - 7/0.1 wire type
5852 pour 0.09mm
2 - 28 awg - 7/0.127 wire type
5853 pour 0.13mm
2 - 26 awg - 7/0.16 wire type
5854 pour 0.2mm
2 - 24 awg - 19/0.127 wire type
5854/7 pour 0.2mm
2 - 24 awg - 7/0.2 wire type
5855 pour 0.32mm
2 - 22 awg - 19/0.16 wire type
5855/7 pour 0.32mm
2 - 22 awg - 7/0.25 wire type
5856 pour 0.52mm
2 - 20 awg - 19/0.2 wire type
5856/7 pour 0.52mm
2 - 20 awg - 7/0.32 wire type
5857 pour 0.82mm
2 - 18 awg - 19/0.25 wire type
5858 pour 1.33mm
2 - 16 awg - 19/0.28 wire type
2853/1 pour 0.13mm
2 - 26 awg - 0.41 Solid wire type
2854/1 pour 0.2mm
2 - 24 awg - 0.51 Solid wire type
2855/1 pour 0.32mm
2 - 22 awg - 0.64 Solid wire type
(2)
Colour Select:1 pour white
2 pour black
3 pour red
4 pour green
5 pour yellow
6 pour blue
7 pour brown
8 pour orange
9 pour grey
10 pour violet
(3)
Length Select:100 pour 30 m (100 feet) reel
1000 pour 300 m (1000 feet) reel
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.