Single Conductor Instrument Wire, Irradiated PVC Insulation

HW7000 Series

Single Conductor Instrument Wire, Irradiated PVC Insulation | HW7000 Series

Single Conductor Instrument Wire, Irradiated PVC Insulation

  • Operating Temperature:
    - 55 to 105°C UL AWM 1430
    - 55 to 105°C UL AWM 3317
    - 55 to 105°C CSA AWM I A/B FT1
    - 55 to 105°C MIL-W-16878E
    - 55 to 80°C UL AWM 1429
  • 600V (MIL), 150V (UL, CSA)
  • 1000V (MIL), 300V (UL, CSA)
  • Stranded Tinned Copper Conductor
  • Colour-Coded, Irradiated PVC (XLPVC) Insulation
Connexion de fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

A "tougher" version of PVC insulation, irradiated PVC (exposed to electron beam radiation) has better abrasion and cut resistance than ordinary PVC and can be used more readily in soldering applications.

SPECIFICATIONS
UL AWM Style 1429
UL AWM Style 1430
UL AWM Style 3317
CSA AWM I A/B FT1
CSA REW XLPVC FT1
MIL-W-16878E, Type B
MIL-W-16878E, Type C

Model No. AWG No. CSA
mm2
Conductors
Strands/Dia mm
Insulation
Thickness mm
Nominal
OD mm
MIL-W16878E TYPE B: 105°C, 600V CSA AWM I A/B FT1: 105°C, 150V UL 1429: 80°C, 150V
HW7053-(*)-(**) 26 0.13 7/0.16 0.25 1.02
HW7054-(*)-(**) 24 0.20 7/0.2 0.25 1.14
HW7054/19-(*)-(**) 24 0.20 19/0.127 0.25 1.14
HW7055-(*)-(**) 22 0.32 7/0.25 0.25 1.30
HW7055/19-(*)-(**) 22 0.32 19/0.16 0.25 1.32
HW7056-(*)-(**) 20 0.52 7/0.33 0.25 1.50
HW7056/19-(*)-(**) 20 0.52 19/0.2 0.25 1.52
HW7057-(*)-(**) 18 0.82 7/0.4 0.25 1.78
HW7057/19-(*)-(**) 18 0.82 19/0.25 0.25 1.78
HW7058/19(*)-(**) 16 1.33 19/0.28 0.25 1.98
MIL-W-16878E TYPE C: 105°C, 1000V UL 1430, CSA REW XLPVC: 105°C, 300V
HW7130-(*)-(**) 24 0.20 7/0.2 0.41 1.42
HW7131-(*)-(**) 22 0.32 7/0.25 0.41 1.57
HW7132-(*)-(**) 20 0.52 7/0.33 0.41 1.78
HW7133-(*)-(**) 18 0.82 7/0.41 0.41 2.08
HW7134-(*)-(**) 16 1.33 19/0.28 0.41 2.34
* Specify Colour by entering colour code from the chart.
** Specify Length in feet “-100” or “-1000”.


COLOUR CHART
1 White 7 Brown
2 Black 8 Orange
3 Red 9 Grey
4 Green 10 Violet
5 Yellow    
6 Blue    
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Examples of typical part numbers for wire is shown in this Ordering Box. Please use the Part Number Builder below to specify your actual wire part number
MIL-W16878E TYPE B: 105°C, 600V CSA AWM I A/B FT1: 105°C, 150V UL 1429: 80°C, 150V
HW7055-3-1000
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Irradiated PVC insulation equipment wire with red 7/0.25 wire type, 300m reel
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Type Select:
70 pour Type B
71 pour Type C

(2) Conductor CSA and Type Select:
53 pour 0.13mm2 - 26 awg - 7/0.16 wire type
54 pour 0.20mm2 - 24 awg - 7/0.2 wire type
54/19 pour 0.20mm2 - 24 awg - 19/0.127 wire type
55 pour 0.32mm2 - 22 awg - 7/0.25 wire type
55/19 pour 0.32mm2 - 22 awg - 19/0.16 wire type
56 pour 0.52mm2 - 20 awg - 7/0.33 wire type
56/19 pour 0.52mm2 - 20 awg - 19/0.2 wire type
57 pour 0.82mm2 - 18 awg - 7/0.4 wire type
57/19 pour 0.82mm2 - 18 awg - 19/0.25 wire type
58/19 pour 1.33mm2 - 16 awg - 19/0.28 wire type
30 pour 0.20mm2 - 24 awg - 7/0.2 wire type
31 pour 0.32mm2 - 22 awg - 7/0.25 wire type
32 pour 0.52mm2 - 20 awg - 7/0.33 wire type
33 pour 0.82mm2 - 18 awg - 7/0.41 wire type
34 pour 1.33mm2 - 16 awg - 19/0.28 wire type

(3) Colour Select:
1 pour White
2 pour Black
3 pour Red
4 pour Green
5 pour Yellow
6 pour Blue
7 pour Brown
8 pour Orange
9 pour Grey
10 pour Violet

(4) Length Select:
100 pour 30m 100ft reel
1000 pour 300m 1000ft reel
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.