Humidity/Temperature Transmitters

HX300 Series

Temperature and humidity transmitters | HX300 Series

Temperature and humidity transmitters

266,83 HX302AC

  • Fast, Stable and Accurate
  • Watertight Enclosure
  • Compact, Easy to Use
  • Excellent Long-Term Stability
  • Wide Input Voltage Range (12 to 40 Vdc)
  • Available with Either Current or Voltage Output
  • On Site, Two Point Calibration (Zero and Span)
Instruments de mesure de l'humidité relative - Voir Les Produits Associés

Déscription

The HX300 Series Transmitter is designed for industrial environments requiring fast, stable and accurate measurements. It uses a highly stable thin film polymer capacitor to sense relative humidity, and a high accuracy thin film RTD to accurately sense temperature.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
HX303AC
294,74
Stock: 1 semaine
 
Wall Mount RH and Temperature Transmitter, 4-20 mA Current Outputs
  
HX303AC-CAL-3
576,84
Stock: 7 semaines
 
HX303AC with calibration certificate traceable to NIST
  
HX303AV
305,66
Stock: 2 semaines
 
Wall Mount RH and Temperature Transmitter, 0-1 Volt Outputs
  
HX302AC
266,83
Stock: 1 semaine
 
Wall Mount RH Transmitter,4-20 mA Current Output
  
HX302AC-CAL-3
€525,76
Stock: 7 semaines
 
HX302AC with calibration certificate traceable to NIST
  
HX302AV
266,84
Stock: 5 semaines
 
Wall Mount RH Transmitter, 0-1 Volt Output
Accessories
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
DIN rail mount 24Vdc power supply. 15W, 0.63 Amp, 25mm wide. Powered by 85 to 260 Vac, 47 to 63 Hz
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-100
TX4-100
€53.19
Stock: 1 semaine
 
4-Core 7/0.2 mm screened cable white, red, green & black with drain wire, 30 metres
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) HX303AC Wall Mount RH/Temperature Transmitter, 4-20 mA Current Outputs, €294.74  plus (1) TX4-100 4-core screened instrument cable, 30 metres, €53.19 , €294.74 + 53.19 = €347.93
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.