Transmetteurs d'humidité relative
Modèles pour sonde murale, sonde pour conduit et sonde distante

Gamme HX92B

Transmetteurs d'humidité relativeModèles pour sonde murale, sonde pour conduit et sonde distante | Gamme HX92B
Nouveau

  • Sorties 4 à 20 mA, 0 à 1 Vcc, 0 à 5 Vcc ou 0 à 10 Vcc
  • Précision à ±2,5 % (20 à 80 % d'humidité relative)
  • Boîtier industriel solide et étanche NEMA 13 (IP54)
  • Kit de montage en conduit inclus avec les modèles en conduit et à sonde distante
Instruments de mesure de l'humidité relative - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les transmetteurs de la gamme HX92B permettent un contrôle à distance et sur site de l'humidité relative. Ils sont disponibles en sortie de tension ou courant 2 fils. La sortie du transmetteur est linéarisée et compensée en fonction de la température.

Les modèles avec sortie courant permettent de placer le transmetteur dans un emplacement éloigné, virtuellement à n'importe quelle distance de l'appareil de mesure. Tous les modèles utilisent un capteur numérique précis. Les capteurs sont protégés par un filtre tressé en acier inoxydable, facilement amovible pour nettoyage. Les vis de montage sont facilement accessibles dans le boîtier résistant en polycarbonate qui protège les composants électroniques, conformes à la norme IP54.

CARACTÉRISTIQUES
Plage de tension en entrée: 24 Vcc nominale
    Gamme HX92B: 9 à 24 Vcc
    Gamme HX92BV2: 12 à 24 Vcc
Plage de mesures: 0 à 100 % HR
Précision: ±2,5 % de 20 à 80 % HR; ±3,5 % de 5 à 20 % et de 80 à 95 % HR ; ±4 % de 0 à 5 % et de 95 à 100 % HR
Sortie:
    HX92BC: 4 à 20 mA de 0 à 100 % HR
    HX92BV0: 0 à 1 Vcc de 0 à 100 % HR
    HX92BV1: 0 à 5 Vcc de 0 à 100 % HR
    HX92BV2: 0 à 10 Vcc de 0 à 100 % HR
Compensation de température à humidité relative: -30 à 75 °C
Temps de réponse pour l’humidité relative: 8 secondes en type
Répétabilité: ±0,1 % HR
Taux d’échantillonnage: 1 échantillon toutes les 4 secondes
Dimensions:
    HX92B(*) (sans sonde): 65 (L) x 50 (l) x 34,8 (P) mm
    TP-SP (sonde courte): 16 mm D x 71,88 mm L
Poids:
    HX92B(*): 124 g
    HX92B(*)-D: 132 g
    HX92B(*)-RP1: 230 g

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHX92BC
HX92BC
365,26
Stock: En stock
 
Support mural transmetteur d'humidité relative, de 4 à 20 mA
  
HX92BC-D
404,14
Stock: 17 semaines
 
Duct montage émetteur d'humidité relative, de 4 à 20 mA.
  
HX92BC-RP1
466,01
Stock: 1 semaine
 
Sonde à distance transmetteur d'humidité relative, de 4 à 20 mA
  
HX92BV0
360,93
Stock: 7 semaines
 
Support mural émetteur d'humidité relative, 0-1 sortie volts
  
HX92BV1
387,04
Stock: En stock
 
Support mural émetteur d'humidité relative, 0-5 sortie volts
  
HX92BV2
365,26
Stock: 7 semaines
 
Support mural émetteur d'humidité relative, la sortie 0-10 volts
  
HX92BV0-D
390,84
Stock: 17 semaines
 
Gaine de montage transmetteur d'humidité relative, de 0 à 1 sortie volts.
  
HX92BV1-D
390,84
Stock: 17 semaines
 
Duct montage émetteur d'humidité relative, 0-5 sortie de volts.
  
HX92BV2-D
390,84
Stock: 17 semaines
 
Duct montage émetteur d'humidité relative, de 0 à 10 volts sortie.
  
HX92BV0-RP1
465,99
Stock: 7 semaines
 
Sonde à distance transmetteur d'humidité relative, de 0 à 1 volt sortie
  
HX92BV1-RP1
449,33
Stock: 7 semaines
 
Sonde à distance transmetteur d'humidité relative, 0-5 sortie volts
  
HX92BV2-RP1
465,99
Stock: 7 semaines
 
Sonde à distance transmetteur d'humidité relative, la sortie 0-10 volts
A
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHX92-CAL
HX92-CAL
€199.46
Stock: 1 semaine
 
kit de calibrage, 11 et 75% d'humidité relative normes
  
TH-RP
€165.66
Stock: 1 semaine
 
Champ sonde remplaçable à distance avec 3 m (10 ') câble et connecteur M12
  
TH-SP
€165.66
Stock: 1 semaine
 
Remplaçable sur le terrain L 71,88 mm (2,83 ') sonde courte avec connecteur M12
  
IND-KIT
€18.01
Stock: 1 semaine
 
Conduit de rechange kit de montage pour HX92B Duct Mont et des modèles de sonde à distance.
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.