Sondes hypodermiques et hypodermiques miniatures, éléments thermocouple et RTD

HYP

Sondes hypodermiques | HYP

Sondes hypodermiques

  • Conçu pour industriel, de laboratoire, de fabrication et applications de la recherche chimique
  • Cinq différents styles disponibles
  • Thermocouple et RTD Modèles disponibles
  • Diamètres de 0,2 mm (0,008 ") à 1,65 mm (0,065")
  • Taille Petit Fournit Temps de réponse rapide
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les thermocouples

Les sondes aiguille de température hypodermiques OMEGA™ sont conçues pour des applications industrielles, de laboratoire, de fabrication et de recherche chimique. Cinq types de sondes sont disponibles, avec des diamètres allant de 0,2 à 1,65 mm. Les sondes HYP0, HYP1 et HYP2 ont des éléments thermocouple de type T (Cuivre-Constantan), la sonde HYP3 est disponible pour des étalonnages J, K, T ou E, et la sonde HYP4 a un RTD en platine de 100 Ω (a = 0,00385).
La sonde HYP0 est une sonde hypodermique miniature, d'un diamètre de 0,2 mm. La sonde HYP1 a un diamètre de 0,3 mm et une fonctionnalité supplémentaire permettant d'être stérilisée à l'autoclave à vapeur à une température allant jusqu'à 160 °C. Les sondes HYP3 et HYP4 sont des sondes industrielles, ayant respectivement des éléments thermocouple et RTD.
Grâce à son diamètre de seulement 0,2 mm, la sonde hypodermique miniature HYP0 est la moins susceptible de perturber l'environnement de la zone d'insertion. Les techniques de micro-fabrication au microscope binoculaire ont permis d'implanter un thermocouple de type T (Cuivre-Constantan) extrêmement petit dans une aiguille hypodermique en acier inoxydable, de 0,2 mm de diamètre et 25 mm de long. L'HYP0 a le temps de réponse le plus rapide parmi les sondes hypodermiques, et a une valeur nominale de température continue de 200 °C. Elle dispose de longs fils dƇ,5 m recouverts de PFA, avec une prise miniature de type SMP.

CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Modèle HYP-0
Modèle HYP-1
Modèle HYP-2
  
HYP2-21-1-1/2-E-G-48-OST-M
172.46
Stock: En stock
 
Sonde thermocouple modèle HYP-2, thermocouple type E
  
HYP2-21-1-1/2-J-G-48-OST-M
175.64
Stock: 4 semaines
 
Sonde thermocouple modèle HYP-2, thermocouple de type J
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHYP2-21-1-1/2-K-G-48-OST-M
HYP2-21-1-1/2-K-G-48-OST-M
175.64
Stock: 4 semaines
 
Sonde thermocouple modèle HYP-2, thermocouple de type K
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M
HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M
175.64
Stock: 1 semaine
 
Sonde thermocouple modèle HYP-2, TypeT thermocouple
Modèle HYP-0
  
HYP3-16-1-1/2-E-G-48-RP
182.93
Stock: 4 semaines
 
Sonde thermocouple modèle HYP-3, type E thermocouple, jonction à la terre
  
HYP3-16-1-1/2-E-U-48-RP
182.93
Stock: 4 semaines
 
Sonde thermocouple modèle HYP-3, type E thermocouple, jonction sans fondement
  
HYP3-16-1-1/2-J-G-48-RP
179.85
Stock: 4 semaines
 
Sonde thermocouple modèle HYP-3, thermocouple de type J, mise à la terre de jonction
  
HYP3-16-1-1/2-J-U-48-RP
182.93
Stock: 4 semaines
 
Sonde thermocouple modèle HYP-3, thermocouple de type J, mis à la terre de jonction
  
HYP3-16-1-1/2-K-G-48-RP
179.85
Stock: 4 semaines
 
Sonde thermocouple modèle HYP-3, thermocouple de type K, jonction à la terre
  
HYP3-16-1-1/2-K-U-48-RP
179.85
Stock: 1 semaine
 
Sonde thermocouple modèle HYP-3, thermocouple de type K, mis à la terre de jonction
  
HYP3-16-1-1/2-T-G-48-RP
210.57
Stock: 4 semaines
 
Sonde thermocouple modèle HYP-3, thermocouple de type T, jonction à la terre
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHYP3-16-1-1/2-T-U-48-RP
HYP3-16-1-1/2-T-U-48-RP
186.53
Stock: 4 semaines
 
Sonde thermocouple modèle HYP-3, thermocouple de type T, mis à la terre de jonction
Modèle 4
  
HYP4-16-11/2-100-EU-48-RP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde RTD modèle HYP-4
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Toutes les sondes ont été conçues pour des applications industrielles, de laboratoire, de fabrication et de recherche chimique uniquement.Elles ne sont pas destinées à une utilisation médicale ou sur des humains OMEGA n'assume aucune responsabilité si ces produits sont utilisés à des fins médicales, sur des humains, ou sont mal employés.
Pour des longueurs de câble de plus dƇ,2 m, ajouter un coût supplémentaire par mètre et modifier la référence du modèle.
Pour ajouter un connecteur à 3 broches MTP-U, ajouter le suffixe « -MTP-M » un coût supplémentaire s'appliquera.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.