Thermocouples haute température à déconnexion rapide, dimensions impériales

ICSS-NHX

Thermocouples haute température | ICSS-NHX

Thermocouples haute température

  • Doté d'un connecteur en céramique de type SHX ou NHX prévu pour une température de 650 °C (1 200 °F)
  • Gaine acier inoxydable 304, 310, 316, 321, Inconel® ou Super OMEGACLAD™ XL
  • Serre-tube standard inclus pour une meilleure résistance
  • Connecteur femelle correspondant vendu séparément
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les thermocouples

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
CASS-IM15U-300-NHX
89,22
Stock: 5 semaines
 
Thermocouple K, isolé, gaine en acier inoxydable, 300 mm de long, 1,5 mm de diamètre, connecteur standard Céramique
CASS-IM30U-300-NHX
82,36
Stock: 5 semaines
 
Thermocouple K, isolé, gaine en acier inoxydable, 300 mm de long, 3,0 mm de diamètre, connecteur standard Céramique
CASS-IM45U-300-NHX
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermocouple K, isolé, gaine en acier inoxydable, 300 mm de long, 4,5 mm de diamètre, connecteur subminiature Céramique
CASS-IM60G-300-NHX
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermocouple K, à terre, gaine en acier inoxydable, 300 mm de long, 6,0 mm de diamètre, connecteur subminiature Céramique
ICSS-IM15U-300-NHX
78.54
Stock: 4 semaines
 
Thermocouple J, isolé, gaine en acier inoxydable, 300 mm de long, 1,5 mm de diamètre, connecteur standard Céramique
ICSS-IM30U-300-NHX
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermocouple J, isolé, gaine en acier inoxydable, 300 mm de long, 3,0 mm de diamètre, connecteur standard Céramique
ICSS-IM60G-300-NHX
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermocouple J, à terre, gaine en acier inoxydable, 300 mm de long, 6,0 mm de diamètre, connecteur subminiature Céramique
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: † Autres longueurs disponibles. Contactez le service commercial. Remarque : les gaines Inconel® ne sont pas disponibles en version à diamètre extérieur de 0,25 mm avec type T.
* Les sondes à gaine d'un diamètre extérieur de 0,25 mm sont assemblées à l'aide d'un serre-câble.
Pour commander un modèle à gaine inox 310, 316 ou 321, remplacez « SS » dans le numéro de modèle par « 310SS », « 316SS » ou « 321SS » (respectivement). Sans surcoût.
Pour commander un modèle à gaine Inconel 600, remplacez « SS » dans le numéro de modèle par « IN », sans surcoût.
Pour commander un modèle à gaine Super OMEGACLAD™ XL, remplacez « SS » dans le numéro de modèle par « XL » contre un coût supplémentaire correspondant aux sondes Inconel de 150 mm et 300 mm.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.