Conditionneur de signaux en ligne étalonnable sur site
Pour les transducteurs mV, logiciel gratuit inclus

IN-USBH

Conditionneur de signaux  en ligne étalonnable sur sitePour les transducteurs mV, logiciel gratuit inclus  | IN-USBH

  • Option de sortie USB haute vitesse pour transducteurs mV*
  • Jusqu'à 1 000 lectures/ seconde
  • Boîtier en acier inoxydable 316L
  • Support de montage en acier inoxydable inclus
  • Erreurs thermiques et de linéarité très faibles
  • Excellente stabilité à long terme
  • Compatible USB 3.0 et versions antérieures
  • Câble de connexion USB standard
  • Étalonnage en usine avec transducteur disponible
Transducteurs de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le conditionneur de signaux en ligne étalonnable sur site IN-USBH ajoute une sortie numérique USB à un transducteur de pression ou de charge mV/V. Le logiciel gratuit OMEGA-PC permet de faire passer directement les données du transducteur dans le domaine numérique, transformant votre ordinateur portable ou tablette Windows® (avec connexion USB) en instrument de mesure, enregistreur de données et enregistreur graphique virtuel. Exportez les données enregistrées sous forme de feuille de calcul pour une consultation ou une analyse ultérieures.
Une fois connecté à un ordinateur, le conditionneur IN-USBH fournit une excitation régulée au transducteur, sans utiliser d'alimentation externe. Les taux d'échantillonnage sont réglables jusqu'à 1 000 Hz pour les applications dynamiques ou à mouvements lents. Le support de montage est inclus. Les ensembles de câble d'interconnexion du transducteur peuvent être achetés séparément.
Le conditionneur IN-USBH est compatible avec les capteurs de pression ou de charge mV/V correspondant aux exigences citées pour les transducteurs.

CARACTÉRISTIQUES
Résolution : jusqu'à 5,5 chiffres significatifs
Isolation minimale : 2 MΩ à 50 Vcc entre le boîtier et les terminaisons de sortie
Erreur thermique : 0,001 % de la sortie de pleine échelle par °C
Erreur de linéarité : 0,001 % de la sortie de pleine échelle
Conversion A à D 24 bits
Bande passante : Jusqu'à 1 000 mises à jour par seconde standard (±3 %)
Poids (standard) : 200 g (7,1 onces) (conditionneur de signaux en ligne et câble USB)
Plage de températures de
fonctionnement :
-40 à 80°C (-40 à 176°F)
Connexion, IN-USBH (côté transducteur) : Connecteur mâle PTIH-10-6P à verrou pivotant à 6 broches

Connecteurs d'accouplement (côté transducteur) : PT06F10-6S
Connexion, côté USB : câble USB 2.0 de 2 m (6 pi)
xigences pour le transducteur
Sensibilité du pont :
1 à 400 mV/V
Résistance du pont : 350 Ω à 15 000 Ω
Tension d'excitation : 4,1 Vcc*
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeIN-USBH
IN-USBH
571,84
Stock: 1 semaine
 
Conditionneur de signaux en ligne USB étalonnable sur site
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePT06F10-6S
PT06F10-6S
43,41
Stock: En stock
 
Connecteur utilisé avec le conditionneur IN-USBH
  
CA*INUSBH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Assemblage de câble préfabriqué
Contactez le service commercial    Étalonnage en usine ou système
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.