Conditionneur de signaux en ligne pour pont de Wheatstone

Série IN-UVI

Conditionneur de signaux en ligne pour pont de Wheatstone | Série IN-UVI

Conditionneur de signaux en ligne pour pont de Wheatstone

  • Large gamme d'entrées et de sorties sélectionnables sur site
  • Isolation entrée/sortie
  • Faible dérive thermique
  • Protection IP65
  • Boîtier robuste en acier inoxydable
  • À utiliser idéalement avec des transducteurs miniatures ou dans un espace réduit
  • Rapport signal/bruit amélioré
  • Les signaux peuvent être envoyés sur de plus grandes distances que les signaux en millivolts

Déscription

Tension d'alimentation : 22 à 32 Vcc
Intensité d'entrée : Démarrage à 200 mA (90 mA max)
Courant de sortie : 4 à 20 mA, 12 mA (zéro) ± 8 mA
Tension de sortie : 0-5, 0-10, ±5, ±10 Vcc


CARACTÉRISTIQUES
Tension d'alimentation : 22 à 32 Vcc isolée de la sortie
Isolation entrée vers sortie : 500 Vcc
    Capacité :
0,22 µF
Résistance : 100 MΩ
Intensité d'entrée : 90 mA maximum
(doit être capable de fournir
200 mA)
Tension de sortie : ±5 V, ±10 V à 2 mA maximum
Résistance en sortie : 60 Ω
Bruit : 10 mV crête à crête à 3 mV/V en mode tension (10 Vcc) 20 uA crête à crête en mode courant
Protection contre les courts-circuits : Oui, sortie + vers sortie -
Courant de sortie : 4 à 20 mA, 12 mA zéro ±8 mA, sorties programmables sur site
Résistance de charge maximale : 700 Ω à 20 mA
Température de fonctionnement : -20 à 60°C (0 à 140°F)
Temps de réponse : 200 uS (0 à 63 %)
Tension d'excitation : 5 ou 10
programmables sur site
Courant maximal d'excitation : 30 mA à 10 Vcc
Plage d'entrée du capteur : 0,5 mV/V à 4 mV/V en 0,5 étape
Shunt cal : Oui, activé à distance
Protection environnementale : IP65
Dérive zéro à long terme : 0,1 %/an
Effets de la température :
    Zéro :
0,001 % par °F (extrémité avant         à zéro automatique)
Portée : 0,0025 % par °F
Linéarité : 0,01 %
Plage de réglage :
    Zéro :
±30 %
Portée : ±20 % (fine), ±40 % (large)
Emplacement de réglage : Derrière
les embouts des connecteurs
Effets de la CEM : < 0,1 % selon la norme 61326-1 (industriel)
Dimensions : 134,8 L x 34,8 H x 31,2 mm P (5,3 x 1,37 x 1,23)
Exigences pour le transducteur :
Excitation du pont :
5 Vcc ou 10 Vcc
Sensibilité du pont : 1 à 8 mV/V à
5 Vcc EXC, 0,5 à 4 mV/V pour
10 Vcc EXC
Résistance du pont : 350 à 5 000 Ω*
* Constante de temps 0 à 63 %
(200 µS pour un pont de 350 Ω/1,2 mS pour un pont de 5 000 Ω)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeIN-UVI
IN-UVI
1 968,12
Stock: 1 semaine
 
Conditionneur de signaux en ligne pour pont de Wheatstone
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12.8-S-F-FM
M12.8-S-F-FM
€41.91
Stock: 1 semaine
 
Connecteur M12 à 8 broches avec presse-étoupe, connexion entrée/sortie
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.