Transducteurs I/P miniatures
commande électronique d'air  

Série IP610
Série IP710

TRANSDUCTEURS I/P MINIATURESCOMMANDE ÉLECTRONIQUE DE LA PRESSION D'AIR | Série IP610Série IP710

CE
  • CE Compliant

  • Taille compacte pour un montage à haute densité
  • Boîtier NEMA 4X (IP65)
  • Alimentation en boucle 4 à 20 mA
  • Câblage pour raccord DIN ou de conduit
  • Fixation au mur ou sur panneau en série
  • Kit de montage sur rail DIN en option
  • Ports d'entrée/sortie à l'avant et à l'arrière
  • Réglages du zéro et de l'étendue en externe
Vannes, régulateurs et convertisseurs I/P - Voir Les Produits Associés

Déscription

Précision jusqu'à 1 % 3-15 à 0-120 psi
Précision ±0,1 % 3-15 à 0-100 psi

CARACTÉRISTIQUES

Homologations :
à sécurité intrinsèque FM et CSA
IP610/IP710 : Classe I, II, III, Div. 1, Groupes C, D, E, F et G
IP610-D/IP710-D : Classe I, Div. 1, Groupes C et D
Signal d'entrée : alimentation en boucle 4 à 20 mA
Précision : inclut la linéarité, l'hystérésis et la répétabilité : voir le tableau
Sensibilité à la pression d'alimentation : 0,1 % de l'étendue par psi (±0,02 % pour les modèles à base zéro)
Effet RFI/EMI : 0,5 % du changement d'étendue de pression de pression de sortie selon la norme EN 61000-4-3:1998, Amendement 1, Critère de performance A
Sensibilité à la pression d'alimentation : 0,1 % de l'étendue par psi (±0,02 % pour les modèles à base zéro)
Consommation d'air : 1,8 SCFH type
(6,0 SCFH pour les modèles à base zéro)
Limites de température :
IP610 : -30 à 65 °C (-20 à 150 °F)
IP710 : -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Fluide : air d'instrumentation propre, sec, sans huile, filtré à 40 microns
Ports de pression : ¼ FNPT
Raccordement électrique : connecteur pour conduit ½ FNPT ou DIN 43560
Fixation : directement sur le mur, le panneau ou, en option, sur rail DIN
Matériaux
Boîtier : aluminium traité au chromate avec peinture époxy, classé NEMA 4X (IP65)
Élastomères : Buna-N
Garniture : acier inoxydable et laiton galvanisé
Poids :
IP610 : c ou 770 g (1,7 lb) pour les modèles à base zéro
    IP710 : 370 g (0,8 lb)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeIP610-X15
IP610-X15
525,82
Stock: 1 semaine
 
3 à 15 psi convertisseur I / P avec terminaison conduit
  
IP610-X27
505,72
Stock: 1 semaine
 
3 à 27 psi convertisseur I / P avec terminaison conduit
  
IP610-X30
525,82
Stock: 1 semaine
 
6 à 30 psi convertisseur I / P avec terminaison conduit
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeIP610-X60
IP610-X60
525,82
Stock: 6 semaines
 
2 à 60 psi convertisseur I / P avec terminaison conduit
  
IP610-X120
525,82
Stock: 6 semaines
 
3 à 120 psi convertisseur I / P avec terminaison conduit
  
IP610-030
581,88
Stock: 6 semaines
 
0 à 30 psi convertisseur I / P avec terminaison conduit
  
IP610-060
581,88
Stock: 6 semaines
 
0 à 60 psi convertisseur I / P avec terminaison conduit
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeIP610-0120
IP610-0120
581,88
Stock: 1 semaine
 
0 à 120 psi convertisseur I / P avec terminaison conduit
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeIP610-X15-D
IP610-X15-D
539,83
Stock: 6 semaines
 
3 à 15 psi convertisseur I / P avec connecteur DIN
  
IP610-X27-D
539,83
Stock: 6 semaines
 
3 à 27 psi convertisseur I / P avec connecteur DIN
  
IP610-X30-D
539,83
Stock: 1 semaine
 
6 à 30 psi convertisseur I / P avec connecteur DIN
  
IP610-X60-D
539,83
Stock: 6 semaines
 
2 à 60 psi convertisseur I / P avec connecteur DIN
  
IP610-X120-D
494,31
Stock: 6 semaines
 
3 à 120 psi convertisseur I / P avec connecteur DIN
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeIP610-030-D
IP610-030-D
583,11
Stock: 1 semaine
 
0 à 30 psi convertisseur I / P avec connecteur DIN
  
IP610-060-D
602,93
Stock: En stock
 
0 à 60 psi convertisseur I / P avec connecteur DIN
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeIP610-0120-D
IP610-0120-D
602,93
Stock: En stock
 
0 à 120 psi convertisseur I / P avec connecteur DIN
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeIP610-DM
IP610-DM
€15.18
Stock: 1 semaine
 
Montage sur rail DIN Adaptateur
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec support de fixation et manuel utilisateur.
Pour commander avec un connecteur DIN, ajouter le suffixe « -D » à la référence du modèle ; affiche le coût supplémentaire.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.