Surveillance de température en ligne

iSD-TC

Surveillance de température en ligne | iSD-TC

Surveillance de température en ligne

852,16 iSD-TC

Garantie 1 an CE
  • Enregistreur virtuel à tracé continu
  • Serveur Web
  • Double thermocouple (10 types)
  • Alertes par mail ou SMS
  • Stockage de plusieurs années de données sur les cartes flash courantes
  • Aucun logiciel spécial requis
Instruments de mesure et contrôle de processus - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les systèmes d'acquisition de données

Le OMEGA™ iSD-TC offre une surveillance en ligne des conditions ambiantes dans des unités CVCA telles que des salles de serveur, salles blanches, laboratoires, musées, entrepôts, ou n'importe quel endroit reculé. Vous pouvez visualiser et enregistrer la température, humidité relative et point de rosée sur un réseau Ethernet ou Internet sans devoir utiliser un logiciel spécial - seulement un navigateur Web.

Alertes mail
L'appareil peut déclencher une alarme si la température ou l'humidité monte au-dessus ou en-dessous du point de consigne que vous pouvez régler. Votre alarme peut être envoyée par mail à un individu ou à une liste de diffusion, y compris par SMS aux téléphones mobiles Internet et PDAs.

Alertes des menaces
Le OMEGA iSD-TC comprend deux borniers à vis pour deux fermetures à contact qui fonctionnent avec les alarmes communes. Vous pouvez ordonner le moniteur iSD d'envoyer une alarme si une porte est ouverte, une fenêtre est cassée, ou un gicleur est déclenché.

Panne d'alimentation
Le contrôleur iSE peut déclencher une alarme si le secteur électrique tombe en panne. Le iSE continuera d'enregistrer les données pendant dix jours avec alimentation par une pile standard 9 Volt alcaline (comprise). Les données sont enregistrées dans une mémoire non volatile et peuvent être téléchargées ultérieurement sur le réseau Ethernet.

Alarmes locales
Le iSE OMEGA comprend deux sorties relais à deux Amp 1,5 qui sont contrôlées par les conditions d'alarme que vous sélectionnez. Les relais peuvent déclencher, par exemple, des lumières clignotantes et une sirène afin d'attirer l'attention du personnel présent.
Avec la page de configuration en ligne, les deux relais peuvent être programmés à n'importe quelle combinaison de température ou humidité, de points de consigne hauts ou bas, ainsi que des conditions d'alarme qui sont déclenchées par les fermetures à contact. Les relais peuvent être programmés soit à s'éteindre quand les conditions reviennent à la normalité, soit à rester verrouillés et d'attendre un réenclenchement manuel.

Visualisez les tableaux et graphiques sur l'Internet
Charts Le iSD OMEGA utilise les pages Web actives pour afficher les lectures en temps réel et les graphiques de température. Vous pouvez également enregistrer les données en format standard pour pouvoir les utiliser dans un tableau ou un programme de saisie des données tel que Excel ou VBX (Visual Basic).
Le graphique virtuel sur la page Web est un applet JAVA™ qui enregistre un graphique sur un réseau local ou Internet en temps réel. Avec le iSD OMEGA vous n'avez plus besoin de consacrer votre temps et votre argent à vous renseigner sur un programme de logiciel propriétaire pour pouvoir enregistrer les données.
Les graphiques sont totalement réglables en temps réel. Par exemple, le graphique peut afficher une minute, une heure, un jour, une semaine, un mois, ou un an. La température peut être tracée en utilisant la gamme complète ou une plage définie.
Le iSD peut mesurer les températures de jusqu'à 1,820°C des types de thermocouple J, K, T, E, R, S, B, C, N, et L. Le iTCX peut afficher et enregistrer des mesures absolues dans deux endroits et une mesure différentielle des deux endroits. Le iSD comprend également une paire de thermocouples type K.

Lien à la webcaméra
La page Web comprend un lien à une webcaméra (non comprise). Si vous recevez un message concernant une condition d'alarme, vous pouvez cliquez immédiatement sur le lien pour voir le lieu actuel en ligne.

Mémoire flash
Le iSD OMEGA enregistre les données sur une carte de mémoire flash 2Gb (comprise) qui peut stocker sept années complètes de lectures prises à une intervalle de dix secondes.
Le format des fichiers est simplement un fichier texte ".txt" qui peut être facilement importé aux tableurs et d'autres programmes. Il peut être lu avec un PC ou MAC ou avec un lecteur de cartes USB.
Vous pouvez également télécharger les données à travers un réseau Ethernet ou Internet.
L'installation et le fonctionnement du iSD ne nécessite aucun séminaire, logiciel ou outil spécial. Le périphérique peut se connecter à n'importe quel réseau Ethernet avec un câble standard et des prises, et peut être alimenté par n'importe quelle alimentation a.c. de 110 à 230 Vca.c.

Technologie primée
Le iSD est facile à installer et à utiliser, et possède la technologie primée de l'iServer OMEGA avec un serveur Web intégré qui ne nécessite aucun logiciel spécialisé. Le iSD se connecte à un réseau Ethernet avec un connecteur standard RJ45 et transmet les données en forme de paquets TCP/IP standard. Il peut être facilement configuré à partir d'un navigateur Web et peut être protégé par un mot de passe. En utilisant un réseau local Ethernet ou Internet, l'utilisateur saisit l'adresse IP ou un nom facile à retenir (tel que «Salle blanche 5» ou «Salle de serveur») et le iSD sert la page Web avec les lectures actuelles.

Unités typiques
Le iSD OMEGA est parfaitement adapté au contrôle de température et humidité dans des unités telles que: des salles blanches, salles d'ordinateur, systèmes CVCA, transformation et stockage des aliments et des médicaments, hôpitaux, laboratoires, usines de semi-conducteurse, blocs électroniques, entreposage, musées, fabrication, serres, abris d'animaux de ferme, entre autres.


SPÉCIFICATIONS

Entrée thermocouple capteur

Plage de température: consultez le tableau thermocouple
Précision de température: consultez le tableau thermocouple
Résolution: 1°/0,1°
Stabilité de température: 0,08°C/°C traçage à froid de thermocouple: 0,05°C/°C
Résistance de thermocouple: 100 Ω maxi
Thermocouple Type (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L

Tableau  - thermocouple


Type d'entrée
Plage
Précision
J
Fer-Constantan
-210 à 760°C / -346 à 1400°F
0,4°C / 0,7°F
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
-260 à -160°C / -160 à 1372°C
-436 à -256°F / -256 à 2502°F
1,0°C / 0,4°C
1,8°F / 0,7°F
T
Cuivre-Constantan
-270 à -190°C / -190 à 400°C
-454 à -310°F / -310 à 752°F
1,0°C / 0,4°C
1,8°F / 0,7°F
E
CHROMEGA™-Constantan
-270 à -220°C / -220 à 1000°C
-454 à -364°F / -364 à 1832°F
1,0°C / 0,4°C
1,8°F / 0,7°F
R
Pt/13%Rh-Pt
-50 à 40°C / 40 à 1768°C
-58 à 104°F / 104 à 3214°F
1,0°C / 0,5°C
1,8°F / 0,9°F
S
Pt/10%Rh-Pt
-50 à 100°C / 100 à 1768°C
-58 à 212°F / 212 à 3214°F
1,0°C / 0,5°C
1,8°F / 0,9°F
B
30%Rh-Pt/6%Rh-Pt
600 à 1820°C / 1112 à 3308°F
1,0°C / 1,8°F
C
5%Re-W/26%Re-W
0 à 2320°C / 32 à 4208°F
0,4°C / 0,7°F
N
Nicrosil-Nisil
-250 à -100°C / -100 à 1300°C
-418 à -148°F / -148 à 2372°F
1,0°C / 0,4°C
1,8°F / 0,7°F
L
J DIN
-200 à 900°C / -328 à 1652°F
0,4°C / 0,7°F


Interfaces
Ethernet (RJ45):
Fixe ou autonégociation : 10/100BASE-T, Auto MDI/MDIX
Protocoles: TCP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, et Telnet
Affichage LCD: 32 digits 4,8 x 9,7 mm
Carte flash: carte 2GB: 8 mois de stockage de données à des intervalles de 1 seconde ou 7 ans à des intervalles de 10 secondes
Sorties relais: 2 relais 1,5 A @ 30 Vcc
Entrée-sorties alarmes: 2 entrées de contact, TTL 0,5 mA avec 10K vers le niveau haut; une sortie collecteur ouvert 150 mA @ 30 Vcc
Fréquence d'échantillons: 16 échantillons/seconde
Serveur Web intégré: Sert les pages WEB contenant des données en temps réel et des graphiques actifs avec des intervalles définies
Logiciel: serveur OPC; macro pour le stockage des données en Excel; compatible avec Windows

Alimentation
Entrée:
9 à 12 Vcc
Adaptateur c.a. sécurisé:
    Entrée: 100 à 240 Vca, 50/60 Hz
    Sortie nominale: 9 Vcc @ 0,5 A, (comprise)
Consommation: 4 W maxi.
Batterie de secours: 9 Vcc, alcaline (included)
Environnemental
Température de fonctionnement:

    Unité iServer: 0 à 60°C
    Batterie: -18 à 55°C
    Adaptateur c.a.: 0 à 40°C
Température de stockage: -40 à 85°C
Poids: 462 g, avec batterie
Matériau: étui acier inox 304 avec pièce de fixation pour montage mural
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
iSD-TC
852,16
Stock: 7 semaines
 
Moniteur pour entrée double thermocouple
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HH
CAL-3-HH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat de calibration traçable, trois points de température pour chaque entrée
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec guide d'utilisation, affichage rétroéclairé, carte mémoire flash 2 Gb, 2 alarmes relais, batterie de secours, adaptateur universel (100 à 240 Vca) et 2 thermocouples type K.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.