Enregistreur virtuel à tracé continu de thermocouple

Série iTCX

Enregistreur virtuel à tracé continu | Série iTCX

Enregistreur virtuel à tracé continu

CE
  • Enregistreur virtuel à tracé continu
  • 2 canaux pour thermocouple
  • Serveur Web
  • 10 types T/C courants
  • Précis
  • Alerte mail
  • Enregistrement de données
  • iTCX-W deux fils TC type K compris
  • Aucun logiciel spécial nécessaire
Systèmes d'acquisition de données USB, RS232, RS485 et Ethernet - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les systèmes d'acquisition de données

Visualisez la température d'un ou deux thermocouples avec un navigateur Web

Les émetteurs iTCX peuvent mesurer les températures de jusqu'à 1,820°C (3,308°F) des types de thermocouple J, K, T, E, R, S, B, C, N, et L. Le iTCX peut afficher et enregistrer des mesures absolues dans deux endroits et une mesure différentielle de ces deux.

Technologie primée
Le iTCX OMEGA est simple et facile à utiliser, et possède la technologie primée de l'«iServer» OMEGA qui ne nécessite aucun logiciel spécial, seulement un navigateur Web. Le iTCX se connecte à un réseau Ethernet avec un connecteur standard RJ45 et transmet les données en forme de paquets TCP/IP standard. Le iTCX est facile à configurer avec un menu simple en utilisant un navigateur Web, et peut être protégé par un mot de passe. En utilisant un réseau local Ethernet ou Internet, l'utilisateur entre l'adresse IP ou un nom qui est facile à retenir et le iTCX transmet les lectures actuelles à la page Web. 

Alertes mail
Le iTCX OMEGA peut envoyer un mail ou sms par internet à n'importe quel individu ou liste de diffusion pour signaler l'état ou une condition d'alarme.


Caractéristiques

Entrée thermocouple
Plage de température: Consultez le Graphique du thermocouple
Précision de température: Consultez le Graphique du thermocouple
Résolution:
/0,1°
Stabilité de température: 0,08°C/°C
Poursuite de compensation de soudure froide:
0,05°C/°C

Résistance de thermocouple:
100 ohm max.
Type de thermocouple (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L

Caractéristiques iServer
Interface:
Ethernet 10Base-T
Connecteur: RJ45
Protocoles supportés: TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, Telnet
Indicateurs (DEL): Alimentation, activité du réseau, lien du réseau, et diagnostic
Mémoire: 512 Kb Flash, 16 Kb SRAM
Gestion: Configuration et surveillance de l'appareil via un serveur Web intégré
Logiciel: Micrologiciel peut être mise à niveau. Comprend un programme Excel pour l'enregistrement automatique des données avec intervalles de temps configurables, compatible avec tous les systèmes d'exploitation.
Serveur Web intégré: Sert les pages Web contenant des données en temps réel et des graphiques d'actualisation actifs.
Plage de fonctionnement: 0 à 70°C
Température de stockage: -40 à 125°C

Alimentation
Puissance consommée - iTCX-W: 9 - 12Vcc
Adaptateur sécurisé:
Puissance nominale: 9 Vcc @ 500mA, compris.
Entrée: 100 - 240Vca, 50/60Hz
Consommation: 2,5 W max.

Universal ac Power Adapter Included with iTCX-W
Adaptateur a.c. universel compris avec le iTCX-W


Puissance consommée - iTCX-D:
10-32 Vcc
(Commutateur de source d'alimentation vendu séparément iDRN-PS-1000)
Consommation: 2,5 W max.

iDRN PS-1000

iDRN-PS-1000
pour le iTCX-D
 

Conditionnement

Matériau - iTCX-W:
Etui métallique avec bride d'assemblage
Dimensions:
H 20,8 x L 61,6 x P 112,0 mm

Matériau - iTCX-D:
Etui polycarbonate avec montage rail DIN
Dimensions:
H 90,2 x L 25,1 x P 115,0 mm
Poids: 113 g


Captures d'écran du serveur Web

 Web page displaying data received from the theromocouples
Fig. 1- page Web affichant les données reçues des thermocouples


Web page displaying the graph of the received data
Fig. 2- page Web affichant le graphique des données reçues

Device configuration through embedded web server
Fig. 3 - Configuration de l'appareil par serveur Web intégré



Type d'entrée
Gamme
Précision
J
Fer-Constantan
-210 à 760°C
0,4°C
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
-270 à -160°C / -160 à 1372°C
 
1,0°C / 0,4°C
T
Cuivre-Constantan
-270 à -190°C / -190 à 400°C
 
1,0°C / 0,4°C
 
E
CHROMEGA™-Constantan
-270 à -220°C / -220 à 1000°C
 
1,0°C / 0,4°C
R
Pt/13%Rh-Pt
-50 à 40°C / 40 à 1768°C
 
1,0°C / 0,5°C
S
Pt/10%Rh-Pt
-50 à 100°C / 100 à 1768°C
 
1,0°C / 0,5°C
 
B
30%Rh-Pt/6%Rh-Pt
100 à 640°C / 640 à 1820°C
 
1,0°C / 0,5°C
 
C
5%Re-W/26%Re-W
0 à 2320°C
0,4°C
N
Nicrosil-Nisil
-250 à -100°C / -100 à 1300°C
 
1,0°C / 0,4°C
 
L
J DIN
-200 à 900°C
0,4°C

Dimensions mécaniques


Dimensions iTCX-W
  iTCX-W Dimensions


Dimensions iTCX-D
iTCX-D Dimensions



Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeiTCX-W
iTCX-W
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
iServer MicroServeur™ pour entrée double thermocouple, comprend deux thermocouples type K à fil perlé avec fil isolé PTFE, mini prise, et adaptateur universel (100 à 240 Vac)
  
iTCX-D
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
DIN Rail iServer industrial MicroServer™ for dual thermocouple input.
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HH
CAL-3-HH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat de calibration traçable avec résultats des tests
  
SC-GG-KI-30-1M
29.99
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple type K à fil perlé. longueur 1 m, tresse de verre isolée avec mini prise.
Tous les Montants indiqués Dans EUR
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.