Régulateurs/contrôleurs de température & humidité

Série CNiTH et DPiTH

Régulateurs/contrôleurs de température & humidité | Série CNiTH et DPiTH

Régulateurs/contrôleurs de température & humidité

647,87 CNiTH-i16D33-5

5 ans de garantie
  • Fonction double boucle
  • Humidité + température
  • Haute précision ±0,5°C et ±2% HR
  • 4 tailles DIN très demandées
  • Transmission Ethernet et série (en option)
  • Simple, facile à utiliser
  • Commande PID auto-ajustement complet
  • 2 sorties contrôle ou alarme (en option)
  • Choix de relais, relais à semi-conducteurs, impulsion CC, tension et courant analogique
  • Rampe et trempe programmable pour humidité et/ou température
  • Face avant IP65 (NEMA-4)
  • Sonde de température/HR comprise
Instruments de mesure de l'humidité relative - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les instruments de la série OMEGA™ DPiTH et CNiTH contrôlent et régulent à la fois la température et l'humidité relative.

Tous les compteurs et régulateurs de la série sont des instruments de haute qualité et haute précision qui sont caractérisés par la technologie primée d'iSeries OMEGA et ont une garantie longue durée de 5 ans.

Les instruments sont simples et faciles à configurer et à utiliser, et vous offrent de multiples caractéristiques de haute qualité. Les instruments de la série Omega iTH sont disponibles en forme de compteurs ou régulateurs. Les compteurs sont des compteurs numériques et programmables, avec une précision exceptionnelle, qui affichent l'humidité, la température ou le point de rosée. Les régulateurs possèdent également la fonction "double boucle" pour l'humidité et la température, et peuvent être facilement programmés pour n'importe quel besoin de régulation ou alarme avec une commande simple de marche/arrêt ou une commande PID auto-ajustement.

La famille de compteurs et régulateurs iTH sont disponibles en quatre tailles DIN avec des faces avants IP65 résistantes: le tout petit 1/32 DIN (le régulateur double boucle d'humidité et de température le plus petit du monde); l'unité 1/16 DIN moyenne très demandée avec double affichage; et le 1/8 DIN vertical et 1/8 DIN horizontal avec des digits de 21mm.

Les afficheurs DEL de la série Omega iTH peuvent être programmés pour changer de couleur entre Vert, Orange, et Rouge à n'importe quel point de consigne ou alarme.

Les modèles de régulateurs iTH vous offre un choix de deux sorties de contrôle ou alarme disponibles dans presque toutes les combinaisons possibles: relais à semi-conducteurs; relais forme "C" unipolaires bidirectionnels; sortie à impulsions 10 Vcc pour utilisation avec relais à semi-conducteur externe; ou sortie analogique sélectionnable pour régulation ou retransmission de la valeur de procédé.

Les options de Réseautage et Transmissions (fortement recommandé) comprennent une connectivité de réseau local Ethernet directe avec un serveur Web intégré et des transmissions en série. L'option de transmissions en série C24 comprend à la fois RS-232 et RS-485. Les protocoles comprennent à la fois MODBUS et un protocole ASCII. L'option C4EI comprend à la fois Ethernet et RS-485 ASCII/MODBUS sur un périphérique.

Les compteurs et régulateurs de la série iTH sont conçus pour une integration facile avec des programmes d'automation industrielle, saisie des données et régulation, ainsi que Microsoft Visual Basic et Excel. OMEGA™ vous offre un logiciel gratuit de configuration et de saisie des données et un logiciel de démonstration ce qui vous permet de vous accoutumer aux programmes plus facilement.

CARACTERISTIQUES

                                                                   
AccuracyRangeRange
+/-4%RH0%-5% RH     ,95%-100% RH
+/-3.5%RH5%-10% RH   ,90%-95% RH
+/-3%RH5%-10% 

Entrée
Précision:
Humidité relative:
±2% pour 10 à 90% HR
±3% pour 0 à 10% HR & 90 à 100% HR
Température: ±0,5°C pour 0 à 80°C
±1°C pour -40 à 0°C & 80 à 124°C
Résolution: 0,1
Conversion analogique-numérique: 12 bits HR et 14 bits Temp.
Débit de lecture: 2 échantillons / 1 s max.
Filtre numérique: Programmable

Réglage
Action:
arrière (chaleur) ou directe (froid)
Modes: Modes de contrôle proportionnels de temps et amplitude; PID manuel ou automatique, proportionnel, proportionnel avec intégral, proportionnel avec dérivé avec reprise sans remise à zéro et commande marche/arrêt
Débit: 0 à 399,9 s
Remise: 0 à 3999 s
Temps de cycle: 1 à 199 s; remise à 0 pour commande marche/arrêt
Gain: 0,5 à 100% de la plage; points de consigne 1 ou 2
Amortissement: 0000 à 0008
Trempe: 00,00 à 99,59 (HH:MM), ou ARRET
Rampe à point de consigne: 00,00 à 99,59 (HH:MM), ou ARRET
Syntoniseur automatique: Operateur lancé à partir de la face avant pour une entrée à la fois uniquement

Sortie d'asservissement 1 & 2
Relais: 250Vca ou 30Vcc @ 3A (charge résistive); configurable pour commande marche/arrêt, PID, rampe et trempe
Sortie 1: type unipolaire bidirectionnel, peut être programmée comme sortie Alarme 1
Sortie 2: type unipolaire bidirectionnel, peut être programmée comme sortie Alarme 2
Relais à semi-conducteur: 20-265Vca @ 0,05 - 0,5A (charge résistive); continu
Impulsion CC: Non isolée; 10 Vcc @ 20 mA
Sortie analogique (sortie 1 uniquement): Non isolée, proportionnelle 0 à 10Vcc ou 0 à 20mA; 500ohm max

Alarme 1 & 2 (programmable)
Type: pareil que sortie 1 et 2
Opération: haut/bas, au-dessus/en-dessous, bande, verrouillage/déclenchement, normalement ouvert/normalement fermé et procédé/déviation; configurations face avant
Sortie analogique (programmable): Non-isolée, Retransmission 0 à 10Vcc ou 0 à 20mA, 500ohm max (sortie 1 uniquement). Précision ± 1% de la déviation maximale quand les conditions suivantes sont satisfaites:
1) Entrée n'est pas mise à l'échelle en-dessous de 1% de la déviation maximale entrée
2) Sortie analogique n'est pas mise à l'échelle en-dessous de 3% de la déviation maximale sortie

Excitation
(en option au lieu de Transmission) 24 Vcc @ 25 mA
Pas disponible pour option faible puissance

Transmissions réseau et série (options -C24, -C4EI, -EI)
Ethernet: Conforme au standard IEEE 802.3 10Base-T
Protocoles supportés: TCP/IP, ARP
RS-232/RS-422/RS-485: programmable par menu; protocoles ASCII et Modbus selectionnables par menu. Baud programmable 300 à 19,2 K; Capacité de montage programmable complet; programmable pour transmette affichage actuel, état d'alarme, min/max, valeur et état d'entrée actuels mesurés
RS-485: Adressable de 0 à 199
Connexion: bornes à vis

Alimentation
Tension composée/alimentation réseau:
90-240 Vca ±10%, 50-400 Hz*, 110-300 Vcc, tension équivalente
* Ne comforme pas au standard de certification au-dessus de 60 Hz
Option tension/puissance faible: 24 Vca** ±10%, 12-36 Vcc, venant d'une source certifiée/sécurisée
**Les unités peuvent être alimentées en sécurité avec 24 Vca, mais aucune attestation certifiée ne peut être réclamée
Dimensions
Série i/8: H 48 x L 96 x P 127 mm; 1/8 DIN
Série i/16: H 48 x L 48 x P 127 mm; 1/16 DIN
Série i/32: H 25,4 x L 48 x P 127 mm; 1/32 DIN

Taille de l'affichage
4 digits, 9 segments DEL
21 mm: i8
1010,2 mm & 21 mm: i8DH
1010,2 mm: i32, i16D, i8DV
rouge, vert, et orange: couleurs programmables pour variable de procédé, point de consigne, et unités de température

Veuillez consulter la notice technique (pdf) pour voir les toutes caractéristiques ainsi que les modèles disponibles.
Exemples de codes d'articles uniquement
Pour commander n'importe quelle autre configuration disponible, utilisez le tableau "Commandez par code d'article" en bas de page.

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Modèles 1/8 DIN
  
DPiTH-i8DV-5
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
COMPTEUR, Entrée température et HR, 1/8 DIN double affichage vertical, avec sonde 127 mm et câble 3m
  
DPiTH-i8DH-5
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
COMPTEUR, Entrée température et HR, 1/8 DIN double affichage horizontal, avec sonde 127 mm et câble 3m
  
DPiTH-i8DH-5-C24
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
COMPTEUR, Entrée température et HR, 1/8 DIN double affichage vertical, avec sonde 127 mm et câble 3m. RS-232 et RS-485/422 isolés.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNiTH-i8DH33-5
CNiTH-i8DH33-5
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
REGULATEUR, entrée température et HR, 1/8 DIN double affichage horizontal, 2 relais: forme "C" unipolaire-bidirectionnel 3 A @ 120 Vca, 3 A @ 240 Vca, avec sonde 127mm et câble 3m
  
CNiTH-i8DH33-5-C24
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
REGULATEUR, entrée température et HR, 1/8 DIN double affichage horizontal, 2 relais: forme "C" unipolaire-bidirectionnel 3 A @ 120 Vca, 3 A @ 240 Vca, avec sonde 127mm et câble 3m. RS-232 et RS-485/422 isolés.
  
CNiTH-i8DV33-5-EI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
REGULATEUR, entrée température et HR, 1/8 DIN double affichage horizontal, 2 relais: forme "C" unipolaire-bidirectionnel 3 A @ 120 Vca, 3 A @ 240 Vca, avec sonde 127mm et câble 3m. interface Ethernet avec serveur Web intégré
Modèles 1/16 DIN
  
DPiTH-i16D-5-EI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
COMPTEUR, Entrée température et HR, 1/16 DIN double affichage, avec sonde 127 mm et câble 3m. interface Ethernet avec serveur Web intégré
  
DPiTH-i16D-5-C4EI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
COMPTEUR, Entrée température et HR, 1/16 DIN double affichage, avec sonde 127 mm et câble 3m. interface Ethernet avec serveur Web intégré + RS-485/422 isolé pour jusqu'à 31 périphériques
  
CNiTH-i16D33-5
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
REGULATEUR, entrée température et HR, 1/16 DIN double affichage, 2 relais: forme "C" unipolaire-bidirectionnel 3 A @ 120 Vca, 3 A @ 240 Vca, avec sonde 127mm et câble 3m
  
CNiTH-i16D33-5-EI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
REGULATEUR, entrée température et HR, 1/16 DIN double affichage, 2 relais: forme "C" unipolaire-bidirectionnel 3 A @ 120 Vca, 3 A @ 240 Vca, avec sonde 127mm et câble 3m. Interface Ethernet avec serveur Web intégré
  
CNiTH-i16D33-5-C4EI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
REGULATEUR, entrée température et HR, 1/16 DIN double affichage, 2 relais: forme "C" unipolaire-bidirectionnel 3 A @ 120 Vca, 3 A @ 240 Vca, avec sonde 127mm et câble 3m. Interface Ethernet avec serveur Web intégré + RS-485/422 isolé pour jusqu'à 31 périphériques
Modèles 1/32 DIN
  
DPiTH-i32-5
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
COMPTEUR, Entrée température et HR, affichage 1/32 DIN, avec sonde 127 mm et câble 3m
  
CNiTH-i3233-5
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
REGULATEUR, entrée température et HR, 1/32 DIN, 2 Relais: Forme "C" unipolaire-bidirectionnel 3 A @ 120 Vca, 3 A @ 240 Vca, avec sonde 127mm et câble 3m

Trier par Référence

Code d'article
Qté
Code d'article
Qté


Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.