Boîte de jonction à sommation pour cellules de charge multiples
pour 2, 3 ou 4 cellules de charge.

JBOX-4-ET

BOÎTE DE JONCTION À SOMMATION POUR CELLULES DE  CHARGE MULTIPLES | JBOX-4-ET

  • Acier inoxydable renforcé
  • Boîtier étanche avec joint statique
  • Réglage d'excitation facilitant la configuration
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Une boîte de sommation de cellule de charge (connue également sous le nom de J-box) reçoit des entrées en provenance de plusieurs cellules de charge et combine toutes leurs sorties en une seule, représentant la charge totale. Toutes les cellules de charge doivent présenter la même capacité et offrir des sorties inférieures à 3,2 % par rapport aux autres. Lorsque les écarts sont plus importants, des résistances doivent être ajoutées. Les cellules de charge réglées à une interchangeabilité de 0,25 % ou dont les tolérances de sortie sont inférieures à ±3,2 % fonctionnent sans résistance supplémentaire.

CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
JBOX4-ET
517,65
Stock: 1 semaine
 
Réglage d'excitation ; totalise 2, 3 ou 4 cellules de charge
JBOX4-ST
517,65
Stock: 1 semaine
 
    Réglage de signal ; totalise 2, 3 ou 4 cellules de charge
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.