Sondes thermocouple à isolant minéral, diamètres de 1,5 à 6mm, poignée moulée et câble spiralé

Séries (*)HIN & (*)HSS

Sondes Thermocouple | Séries (*)HIN & (*)HSS

Sondes Thermocouple

  • Fabrication - câble de tolérances de classe 1 à isolant minéral (MI)
  • Sondes testées individuellement pour la pression et l'isolation
  • Poignée moulée utilisable jusqu'à 220°C
  • Câble spiralé- extensible à 1,5m
  • Connecteur miniature pour thermocouple - pour l'usage avec les instruments de mesure portatifs
  • Longueurs standard 150, 300, et 600mm, les longueurs personnalisés sont disponibles
  • Sondes au point aiguille ou avec une tête à circulation d'air, en option
  • Sonde RTD, Type PR-16 disponible, Cliquez ici pour plus d'informations
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les thermocouples

Les sondes thermocouples portatives OMEGA™ disposent d'une poignée moulée à la gaine de la sonde. Ils comprennent également un câble spiralé (extensible à 1,5m) et connecteur miniature. Le câble et le connecteur sont de code couleur suivant le type de thermocouple. Les gaines des sondes sont frabriquées à partir du câble à isolant minéral (MI) de tolérance Classe 1, qui peut être déformé pour répondre à de nombreuses applications. Les gaines sont utilisables jusqu'à : 800ºC pour acier inox; 1150 ºC pour Inconel et 1335ºC pour SuperOMEGACLAD™XL pour l'usage à courte terme.

Thermocouple
Alliage
Diamètre de Gaine
mm
N° de Modèle
Longueur 150 mm
N° de Modèle
Longueur 300 mm
N° de Modèle
Longueur 600 mm
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Gaine Acier Inox
1,5
3,0
4,5
6,0
KHSS-IM15(*)-RSC-150
KHSS-IM30(*)-RSC-150
KHSS-IM45(*)-RSC-150
KHSS-IM60(*)-RSC-150
KHSS-IM15(*)-RSC-300
KHSS-IM30(*)-RSC-300
KHSS-IM45(*)-RSC-300
KHSS-IM60(*)-RSC-300
KHSS-IM15(*)-RSC-600
KHSS-IM30(*)-RSC-600
KHSS-IM45(*)-RSC-600
KHSS-IM60(*)-RSC-600
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Gaine Inconel
1,5
3,0
4,5
6,0
KHIN-IM15(*)-RSC-150
KHIN-IM30(*)-RSC-150
KHIN-IM45(*)-RSC-150
KHIN-IM60(*)-RSC-150
KHIN-IM15(*)-RSC-300
KHIN-IM30(*)-RSC-300
KHIN-IM45(*)-RSC-300
KHIN-IM60(*)-RSC-300
KHIN-IM15(*)-RSC-600
KHIN-IM30(*)-RSC-600
KHIN-IM45(*)-RSC-600
KHIN-IM60(*)-RSC-600
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Gaine SuperOMEGACLAD™XL
1,5
3,0
4,5
6,0
KHXL-IM15(*)-RSC-150
KHXL-IM30(*)-RSC-150
KHXL-IM45(*)-RSC-150
KHXL-IM60(*)-RSC-150
KHXL-IM15(*)-RSC-300
KHXL-IM30(*)-RSC-300
KHXL-IM45(*)-RSC-300
KHXL-IM60(*)-RSC-300
KHXL-IM15(*)-RSC-600
KHXL-IM30(*)-RSC-600
KHXL-IM45(*)-RSC-600
KHXL-IM60(*)-RSC-600
T
CUIVRE-CONSTANTAN
Gaine Acier Inox
1,5
3,0
4,5
6,0
THSS-IM15(*)-RSC-150
THSS-IM30(*)-RSC-150
THSS-IM45(*)-RSC-150
THSS-IM60(*)-RSC-150
THSS-IM15(*)-RSC-300
THSS-IM30(*)-RSC-300
THSS-IM45(*)-RSC-300
THSS-IM60(*)-RSC-300
THSS-IM15(*)-RSC-600
THSS-IM30(*)-RSC-600
THSS-IM45(*)-RSC-600
THSS-IM60(*)-RSC-600
J
FER-CONSTANTAN
Gaine Acier Inox
1,5
3,0
4,5
6,0
JHSS-IM15(*)-RSC-150
JHSS-IM30(*)-RSC-150
JHSS-IM45(*)-RSC-150
JHSS-IM60(*)-RSC-150
JHSS-IM15(*)-RSC-300
JHSS-IM30(*)-RSC-300
JHSS-IM45(*)-RSC-300
JHSS-IM60(*)-RSC-300
JHSS-IM15(*)-RSC-600
JHSS-IM30(*)-RSC-600
JHSS-IM45(*)-RSC-600
JHSS-IM60(*)-RSC-600
N
OMEGALLOY™-NICROSIL-NISIL
Gaine Inconel
1,5
3,0
4,5
6,0
NHIN-IM15(*)-RSC-150
NHIN-IM30(*)-RSC-150
NHIN-IM45(*)-RSC-150
NHIN-IM60(*)-RSC-150
NHIN-IM15(*)-RSC-300
NHIN-IM30(*)-RSC-300
NHIN-IM45(*)-RSC-300
NHIN-IM60(*)-RSC-300
NHIN-IM15(*)-RSC-600
NHIN-IM30(*)-RSC-600
NHIN-IM45(*)-RSC-600
NHIN-IM60(*)-RSC-600
N
OMEGALLOY™-NICROSIL-NISIL
Gaine SuperOMEGACLAD™XL
1,5
3,0
4,5
6,0
NHXL-IM15(*)-RSC-150
NHXL-IM30(*)-RSC-150
NHXL-IM45(*)-RSC-150
NHXL-IM60(*)-RSC-150
NHXL-IM15(*)-RSC-300
NHXL-IM30(*)-RSC-300
NHXL-IM45(*)-RSC-300
NHXL-IM60(*)-RSC-300
NHXL-IM15(*)-RSC-600
NHXL-IM30(*)-RSC-600
NHXL-IM45(*)-RSC-600
NHXL-IM60(*)-RSC-600
*Précisez le type de soudure chaude: E (Nue), G (à la Masse) or U (Isolée).



Cliquez ici pour vous informer de comment choisir le type de soudure chaude.


Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
KHSS-IM30G-RSC-600
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde Type K, soudure chaude à la masse, diamètre 3mm, longueur 600mm, gaine acier inox
KHSS-IM45E-RSC-300
73.63
Stock: 5 semaines
 
Sonde Type K, soudure chaude nue, diamètre 4,5mm, longueur 300mm, gaine acier inox
KHXL-IM45G-RSC-300
78.69
Stock: 5 semaines
 
Sonde Type K, soudure chaude à la masse, diamètre 4,5mm, longueur 300mm, gaine SuperOMEGACLAD™XL
KHXL-IM60U-RSC-600
95.04
Stock: 5 semaines
 
Sonde Type K, soudure chaude isolée, diamètre 6mm, longueur 600mm, gaine SuperOMEGACLAD™XL
KHIN-IM60U-RSC-600
97.32
Stock: 5 semaines
 
Sonde Type K, soudure chaude à la masse, diamètre 6mm, longueur 600mm, gaine Inconel
THSS-IM30U-RSC-300
83.77
Stock: 5 semaines
 
Sonde Type T, soudure chaude isolée, diamètre 3mm, longueur 300mm, gaine acier inox
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour les configurations spéciales par exemple le revêtement en PFA, ou pour les longueurs personnalisées, consultez notre département des ventes.
Exemple de commande: (1) KHSS-IM60G-RSC-300 Sonde Type K, diamètre 6mm, longueur 300mm long,Gaine acier inox, Soudure chaud à la masse, €80.86

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Thermocouple Select:
K pour type K
J pour type J
T pour type T
N pour type N

(2) Matériel de Gaine Select:
SS pour Acier Inox
IN pour Inconel
XL pour SuperOMEGACLAD™XL

(3) Diamètre de Gaine Select:
15 pour 1.5mm
30 pour 3.0mm
45 pour 4.5mm
60 pour 6.0mm

(4) Type de Soudure Chaude Select:
U pour Isolée
G pour à la Masse
E pour Nue

(5) Longueur de Gaine Select:
150 pour 150mm
300 pour 300mm
600 pour 600mm
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.