Discontinued -  Elements Chauffants Flexibles au Kapton

KHR, KHLV, KH Series

Elements Chauffants Flexibles au Kapton | KHR, KHLV, KH Series

Elements Chauffants Flexibles au Kapton

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les eléments chauffant souple

Les éléments chauffants au Kapton sont disponibles dans une variété de formes, de dimensions, et des densités de puissance sur la résistance. Les puissances nominales sont: 0,39 0,78 ou 1,6W/cm2 à 115 ou 28 V. Le Kapton offre une haute résistance aux produits corrosifs, et dispose d'excellentes propriétés de dégazage dans les environnements vides poussés.

Il se compose d'un élément feuille de métal gravé d'une épaisseur de 0,013 ou 0,0025 mm placé entre deux couches de Kapton 0,05 mm et 0,025mm d'adhésive FEP.


KHR Série, circulaire, 115 Volts
Sans PSA
N° de Modèle
 Avec PSA
Dia.
cm
Densité de Puissance
0.39W/cm2 0.78W/cm2 1.6W/cm2
KHR-2/(*)KHR-2/(*)-P 5 31.4
KHR-3/(*)KHR-3/(*)P 8 1835.370.7
KHR-4/(*)KHR-4/(*)-P 10 3162.8126
KHR-5/(*)KHR-5/(*)-P 13 49.198.2196
KHR-6/(*)KHR-6/(*)-P 15 70.7141283
KHR-7/(*)KHR-7/(*)-P 18 96.2192385
KHR-8/(*)KHR-8/(*)-P 20 126251503
KHR-9/(*)KHR-9/(*)-P 23 159318636
KHR-10/(*)KHR-10/(*)-P 25 196393785
KHR-11/(*)KHR-11/(*)-P 28 238475950
KHR-12/(*)KHR-12/(*)-P 30 2835651131
n/a pas disponible avec PSA (adhesif sensible à la pression)
Livré avec manuel d'utilisateur.
(*) Indiquez la densité de puissance: 2 pour 0.39W/cm2, 5 pour 0.78W/cm2 ou 10 pour 1.6W/cm2.
** Les éléments chauffants avec l'adhésif sensible à la pression(PSA): pas disponible à 1.6W/cm2; température de fonctionnement maximale 120°C
Note: Les éléments chauffants sont disponibles seulement dans les densités de Watt où un total de densité de puissance est indiqué.



Série KHLV, Rectangulaire, 28 Volts
Sans PSA
N° de Modèle
Avec PSA
Largeur, cm Longueur, cm Densité de Puissance
0.39W/cm2 0.78W/cm2 1.6W/cm2
KHLV-0502/(*)KHLV-0502/(*)-P 1.2 5 510
KHLV-0504/(*)KHLV-0504/(*)-P 1.2 10 51020
KHLV-101/(*)KHLV-101/(*)-P 2.5 2.5 510
KHLV-102/(*)KHLV-102/(*)-P 2.5 5 51020
KHLV-103/(*)KHLV-103/(*)-P 2.5 7.5 7.51530
KHLV-104/(*)KHLV-104/(*)-P 2.5 10 102040
KHLV-105/(*)KHLV-105/(*)-P 2.5 13 12.52550
KHLV-202/(*)KHLV-202/(*)-P 5 5 102040


KH Series, Rectangulaire, 115 Volts KH-608/(*)-P
Sans PSA
N° de Modèle
Avec PSA
Largeur, cm Longueur, cm Densité de Puissance
0.39W/cm2 0.78W/cm2 1.6W/cm2
KH-103/(*) KH-103/(*)-P 38 30
KH-104/(*) KH-104/(*)-P 3 1020 40
KH-105/(*) KH-105/(*)-P3 13 25 50
KH-106/(*) KH-106/(*)-P3 1515 30 60
KH-108/(*) KH-108/(*)-P 3 20 20 4080
KH-110/(*) KH-110/(*)-P3 25 2550 100
KH-112/(*) KH-112/(*)-P 3 3030 60 120
KH-202/(*) KH-202/(*)-P 5 5 2040
KH-203/(*) KH-203/(*)-P 5 8 15 30 60
KH-204/(*) KH-204/(*)-P 5 10204080
KH-205/(*) KH-205/(*)-P 5 13 2550 100
KH-206/(*) KH-206/(*)-P 5 15 30 60 120
KH-208/(*) KH-208/(*)-P 5 20 40 80 45
KH-210/(*)KH-210/(*)-P5 255010060
KH-212/(*) KH-212/(*)-P 530 60 12075
KH-303/(*) KH-303/(*)-P 8 8 22.545 90
KH-304/(*) KH-304/(*)-P8103060 120
KH-305/(*)KH-305/(*)-P813 37.5 75150
KH-306/(*)KH-306/(*)-P 8 15 45 90 180
KH-308/(*) KH-308/(*)-P 8 2060120 240
KH-310/(*)KH-310/(*)-P82575 150 300
KH-312/(*)KH-312/(*)-P 830 90180360
KH-404/(*) KH-404/(*)-P 10 1040 80 160
KH-405/(*) KH-405/(*)-P10 1350100 200
KH-406/(*) KH-406/(*)-P 101560 120 240
KH-408/(*) KH-408/(*)-P10 2080160 320
KH-410/(*) KH-410/(*)-P 1025 100 200 400
KH-412/(*) KH-412/(*)-P 10 30 120 240 480
KH-505/(*) KH-505/(*)-P13 13 62.5 125 250
KH-506/(*) KH-506/(*)-P13 1575 150 300
KH-508/(*) KH-508/(*)-P13 20 100200400
KH-510/(*) KH-510/(*)-P 13 25 125 250 500
KH-512/(*) KH-512/(*)-P 13 30 150300 600
KH-606/(*) KH-606/(*)-P 15 15 90 180 360
KH-608/(*) KH-608/(*)-P15 20 120 240480
KH-610/(*) KH-610/(*)-P 15 25 150 300 600
KH-612/(*) KH-612/(*)-P 1530 180360720
KH-808/(*) KH-808/(*)-P 2020160 320 640
KH-810/(*)KH-810/(*)-P 2025200 400 800
KH-812/(*) KH-812/(*)-P 20 30 240 480 960
KH-1010/(*)KH-1010/(*)-P 2525 250 5001000
KH-1012/(*) KH-1012/(*)-P 25 30 300 600 1200
KH-1212/(*)KH-1212/(*)-P 30 30 3607201440


Livré avec manuel d'utilisateur.
(*) Indiquez la densité de puissance: 2 pour 0.39W/cm2, 5 pour 0.78W/cm2 ou 10 pour 1.6W/cm2.
** Les éléments chauffants avec l'adhésif sensible à la pression(PSA) : pas disponible à 1.6W/cm2;
Note: Les éléments chauffants sont disponibles seulement dans les densités de Watt où un total de densité de puissance est indiqué.

Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.