Sondes de thermocouple Super OMEGACLADTM XL

KMQXL

Sondes de thermocouple | KMQXL

Sondes de thermocouple

  • Technologie de thermocouple conçue par OMEGA pour les étalonnages K et N uniquement
  • Dérive minimum à hautes températures — moins de 2,8 °C en 25 semaines
  • Des performances améliorées dans une taille réduite—une sonde de 0,8 mm résiste à 815 °C pendant 3 ans
  • Durée de vie de sonde jusqu'à 10 fois supérieure à celle des modèles concurrents*
  • Mesure des températures jusqu'à 1 335 °C
  • Connecteur femelle correspondant vendu séparément
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les thermocouples?

OMEGA a conçu pour vous la gamme de sondes de thermocouple Super OMEGACLADTM XL, la dernière innovation exclusive en matière de technologie de thermocouple. Fabriqués selon des procédés de pointe pour obtenir un câble de thermocouple à isolant minéral et un assemblage de sonde de thermocouple complet, ces capteurs de température, même les plus fins, offrent des performances optimales. Le dispositif résiste à la carburation, à l'oxydation et à la chloration dans des environnements extrêmes.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Des exemples de références sont indiqués ci-dessous. Pour les autres configurations voir le Tableau Constructeur de référence en dessous de ce tableau.
KMQXL-IM050U-150
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
sonde thermocouple K, 0,5 mm de diamètre, 150 mm de longueur, jonction isolée
KMQXL-IM050G-150
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
sonde thermocouple K, 0,5 mm de diamètre, 150 mm de longueur, la masse de jonction
KMQXL-IM100U-300
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
sonde thermocouple K, 1,0 mm de diamètre, 300 mm de longueur, jonction isolée
KMQXL-IM300U-150
44.22
Stock: 1 semaine
 
sonde thermocouple K, 3,0 mm de diamètre, 150 mm de longueur, jonction isolée
KMQXL-IM300E-300
57.36
Stock: 1 semaine
 
sonde thermocouple K, 3,0 mm de diamètre, longueur 300mm, exposée jonction
NMQXL-IM300U-300
63.02
Stock: 1 semaine
 
sonde thermocouple N, 3,0 mm de diamètre, longueur 300 mm, jonction isolée
NMQXL-IM300G-150
58.83
Stock: 3 semaines
 
sonde thermocouple N, 3,0 mm de diamètre, longueur 150 mm, jonction à la terre
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.