Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Tension/Compression 0-25 lb à 0-40 000 lb 0-10 kgf à 0-10 000 kgf
CARACTÉRISTIQUES Excitation : 10 Vcc, 15 Vcc max. Sortie : 3 mV/V ±0,0075 mV/V Linéarité : ±0,03 % de sortie pleine échelle (0,1 % 40 K) Hystérésis : ±0,05 % de sortie pleine échelle (0,1 % 40 K) Répétabilité : ±0,01 % de sortie pleine échelle (0,05 % 40 K) Équilibrage de zéro : ±1 % de sortie pleine échelle Plage de température de fonctionnement : -40 à 93 °C (-40 à 200 °F) Plage de température compensée : 17 à 71 °C (60 à 160 °F) Effets thermiques : Zéro : 0,002 % de sortie pleine échelle par °C Étendue : 0,002 % de sortie pleine échelle par °C Surcharge admissible : 150 % de la capacité Surcharge ultime : 300 % de la capacité Résistance d'entrée : 350 ±10 Ω Résistance de sortie : 350 ±10 Ω Déflection de pleine échelle : 0,010 à 0,020" Construction : acier inoxydable 17-4 PH Raccordement électrique (LC101/LCM101) (câble blindé 4 conducteurs) : <100 kgf/250 lb : 9 m (30') 24 AWG 250 à 1 000 kgf/250 à 2 000 lb : 9 m (30') 20 AWG =1 500 kgf/3 000 lb : 4,5 m (15') 20 AWG Connecteur apparié (LC111/LCM111) : ≤100 kgf/200 lb: PT06F8-4S, vendu séparément =250 kgf/250 lb : PT06F10-6S, vendu séparément
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Livré complet avec étalonnage traçable NIST à 5 points et données d'un shunt de 59 kΩ. * Voir la section D pour connaître les indicateurs compatibles. Pour commander un modèle avec sortie connecteur, remplacez la référence du modèle par LC111, aucuns frais supplémentaires. Connecteur apparié vendu séparément.