S Beam Load Cells
High Accuracy, Economical

LC105 and LC115 Series

aluminium
S beam load cell
tension 
compression
force measurement | LC105 and LC115 Series

CE
  • Aluminium for Light Weight and Durability
  • Calibrated in Tension
  • 5-Point Calibration Included
  • IP65 Level Protection
  • LC105 Cable Style or LC115 Connector Style
  • Tension & Compression Measurment
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

This item is discontinued.


SPECIFICATIONS:
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 3 mV/V ±.0075 mV/V
Linearity: ±0.03% FSO
Hysteresis: ±0.02% FSO
Repeatability: ±0.01% FSO
Zero Balance: ±1% FSO
Operating Temp Range: -40 to 93°C (-40 to 200°F)
Compensated Temp Range: 17 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: 0.002% FSO/°C Span: 0.002% Rdg/°C
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Bridge Resistance: 350 ± 5 ohms
Full Scale Deflection: 0.25 to 0.50 mm (0.010 to 0.020")
Construction: Aluminium
Electrical: <200 lb: 30 ft (9.1 m) 24 AWG >250 lb: 30 ft (9.1 m) 20 AWG
4-core screened PVC cable
LC115 Mating Connector: PT06F10-6S-R (not included)

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
LC105-25
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
+/- 25 lb capacity "S" Beam Load Cell
  
LC105-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
+/- 100 lb capacity "S" Beam Load Cell
  
LC105-200
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
+/- 200 lb capacity "S" Beam Load Cell
  
LC105-250
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
+/- 250 lb capacity "S" Beam Load Cell
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLC105-500
LC105-500
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
+/- 500 lb capacity "S" Beam Load Cell
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLC105-1K
LC105-1K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
+/- 1,000 lb capacity "S" Beam Load Cell
  
LC115-1K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
+/- 1,000 lb capacity "S" Beam Load Cell, Connector Style
ACCESSORIES
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLBC-012
LBC-012
€105.49
Stock: 1 semaine
 
Load Button for (LC105-250, LC105-500, LC105-1K)
  
PT06F10-6S-R
€41.10
Stock: 1 semaine
 
Mating connector for LC115 models
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Connector style, model LC115 available for ranges >=250 lb. Mating connector not included. See accessories above.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Cable or Connector Style Select:
105 pour Cable Style
115 pour Connector Style (ranges >= 250 lb)

(2) Capacity Select:
200 pour 200 lb range
250 pour 250 lb range
500 pour 500 lb range
1K pour 1000 lb range
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.