Capteurs de force de compression en acier inoxdable, 19 mm (0,75") de diamètre,
modèles standards et métriques

Série LC302/LCM302

CAPTEURS DE FORCE DE COMPRESSION EN ACIER INOXYDABLE, | Série LC302/LCM302

CAPTEURS DE FORCE DE COMPRESSION EN ACIER INOXYDABLE,

  • Petit dia. de 19 mm (0,75")
  • Profil bas de 13 mm (0,5")
  • Applications robotiques et en bancs d'essai
  • Bouton de charge intégré pour une installation en toute simplicité
  • Étalonnage traçable à 5 points fourni
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les capteurs de force

Compression
0-25 lb à 0-1 000 lb
0-100 à 0-5 000 N

CARACTÉRISTIQUES

Excitation :
5 Vcc, 15 Vcc max.
Sortie : nominale 1 mV/V
Précision : ±0,5 % de sortie pleine échelle (linéarité, hystérésis, répétabilité combinées)
Étalonnage à 5 points : 0 %, 50 %, 100 %, 50 %, 0 %
Équilibrage de zéro : ±2 % de sortie pleine échelle
Plage de température de fonctionnement : -54 à 125 °C (-65 à 250 °F)
Plage de température compensée : 16 à 71 °C (60 à 160 °F)
Effets thermiques :
Zéro : 0,009 % de sortie pleine
échelle par °F
Étendue : 0,036 % de sortie pleine
échelle par °F
Surcharge admissible : 150 % de la capacité
Classe de protection : IP54
Déflection : 0,03 à 0,08 mm
(0,001 à 0,003")
Surcharge ultime : 300 % de
la capacité
Résistance de pont : 350 Ω minimum
Construction : acier inoxydable
Raccordement électrique : Câble isolé à 4 conducteurs de 1,5 m (5') avec carte de compensation de température
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
LC302-25
480,87
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge de compression 0-25 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLC302-50
LC302-50
477,42
Stock: 16 semaines
 
Cellule de charge de compression 0-50 lb
  
LC302-100
503,77
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge de compression 0-100 lb
  
LC302-250
477,42
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge de compression 0-250 lb
  
LC302-500
503,77
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge de compression 0-500 lb
  
LC302-1K
503,77
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge de compression 0-1000 lb
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec étalonnage traçable NIST à 5 points et données d'un shunt de 59 kΩ.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.