Capteur de charge de compression en acier inoxydable, 25,4 mm (1") de diamètre
modèles standards et métriques

Série LC304/LCM304

CAPTEUR DE CHARGE DE COMPRESSION EN ACIER INOXYDABLE | Série LC304/LCM304

CAPTEUR DE CHARGE DE COMPRESSION EN ACIER INOXYDABLE

  • Conception renforcée
  • Bouton de charge intégré pour une installation en toute simplicité
  • Diamètre miniature de 25 mm (1") et hauteur de boîtier de 25 mm (1")
  • Étalonnage à 5 points fourni
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les capteurs de force

Compression
0-100 lb à 0-10 000 lb
0-500 à 0-50 000 N

CARACTÉRISTIQUES

Excitation :
10 Vcc, 15 Vcc max
Sortie : nominale 2 mV/V
Précision : ±0,5 % de sortie pleine échelle (linéarité, hystérésis, répétabilité combinées)
Étalonnage à 5 points : 0 %, 50 %, 100 %, 50 %, 0 %
Équilibrage de zéro : ±2 % de sortie pleine échelle
Plage de température de fonctionnement : -54 à 107 °C
Plage de température compensée : 16 à 71 °C
Déflection : 0,025 à 0,076 mm
Effets thermiques :
Zéro : 0,009 % de sortie pleine
échelle par °C
Étendue : 0,036% de sortie pleine
échelle par °C
Classe de protection : IP65
Surcharge admissible : 150 % de la capacité
Surcharge ultime : 300 % de la capacité
Résistance de pont : 350 Ω minimum
Construction : acier inoxydable
Raccordement électrique : câble de 1,5 m; 4 conducteurs
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
LC304-100
528,70
Stock: 1 semaine
 
Capteur de compression, 0-100 lb
  
LC304-500
528,72
Stock: 1 semaine
 
Capteur de compression, 0-500 lb
  
LC304-1K
524,94
Stock: 1 semaine
 
Capteur de compression, 0-1000 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLC304-3K
LC304-3K
497,49
Stock: 1 semaine
 
Capteur de compression, 0-3000 lb
  
LC304-5K
528,70
Stock: 1 semaine
 
Capteur de compression, 0-5000 lb
  
LC304-7.5K
524,94
Stock: 5 semaines
 
Capteur de compression, 0-7500 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLC304-10K
LC304-10K
528,70
Stock: 5 semaines
 
Capteur de compression, 0-10000 lb
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec étalonnage traçable NIST à 5 points et données d'un shunt de 59 kΩ.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.