Capteur de force de compression miniature en acier inoxydable, 51 mm (2")
à trous de fixation, modèles standards et métriques

Série LC305/LC315 LCM305/LCM315

CAPTEUR DE FORCE DE COMPRESSION MINIATURE EN ACIER INOXYDABLE | Série LC305/LC315 LCM305/LCM315

  • À sécurité intrinsèque FM
  • Interchangeabilité de 0,25 %
  • Bouton de charge intégré pour une installation en toute simplicité
  • Étalonnage à 5 points
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs de force

LC305 (type à câble) LC315 (type à connecteur) Compression 0-25 lb à 0-20 000 lb 0-100 à 50 000 N

CARACTÉRISTIQUES

Excitation :
10 Vcc, 15 Vcc max.
Sortie : 2 mV/V (±0,25 %)
Étalonnage à 5 points : 0 %, 50 %, 100 %, 50 %, 0 %
Linéarité : ±0,15 % de sortie pleine échelle
Hystérésis : ±0,1 % de sortie pleine échelle
Répétabilité : ±0,05 % de sortie
pleine échelle
Homologations : FM IS/I.II.III/1/CDEFG (standard)
Équilibrage de zéro : ±2 % de sortie
pleine échelle
Déflection : 0,025 à 0,075 mm
(0,001 à 0,003")
Plage de température de fonctionnement : -46 à 107 °C (-50 à 225 °F)
Plage de température compensée : 16 à 71 °C (60 à 160 °F)
Effets thermiques :
Zéro : 0,0025 % de sortie pleine
échelle par °F
Étendue : 0,005 % de sortie pleine
échelle par °F
Surcharge admissible : 150 % de la capacité
Surcharge ultime : 300 % de la capacité
Classe de protection : IP65
Résistance d'entrée : 360 Ω minimum
Résistance de sortie : 350 Ω ±10 Ω
Construction : acier inoxydable
Raccordement électrique : câble blindé en PVC, 4 conducteurs à code de couleur de
3 m (10'), connecteur apparié pour LC315, PT06F10-6S, (vendu séparément)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Modèle à câble --- 3 m (10 pi) de câble
  
LC305-25
831.62
Stock: 1 semaine
 
Miniature capteur de compression, 0-25 lb
  
LC305-50
837.57
Stock: 5 semaines
 
Miniature capteur de compression, 0-50 lb
  
LC305-100
831.62
Stock: 5 semaines
 
Miniature capteur de compression, 0-100 lb
  
LC305-200
831.62
Stock: 5 semaines
 
Miniature capteur de compression, 0-200 lb
  
LC305-300
788.13
Stock: 7 semaines
 
Miniature capteur de compression, 0-300 lb
  
LC305-500
837.57
Stock: 5 semaines
 
Miniature capteur de compression, 0-500 lb
  
LC305-1K
831.62
Stock: 5 semaines
 
Miniature capteur de compression, 0-1,000 lb
  
LC305-2K
831.62
Stock: 7 semaines
 
Miniature capteur de compression, 0-2,000 lb
  
LC305-2.5K
831.60
Stock: 9 semaines
 
Miniature capteur de compression, 0-2,500 lb
  
LC305-5K
837.60
Stock: 1 semaine
 
Miniature capteur de compression, 0-5.000 lb
  
LC305-10K
837.60
Stock: 7 semaines
 
Miniature capteur de compression, 0-10,000 lb
  
LC305-20K
831.62
Stock: 1 semaine
 
Miniature capteur de compression, 0-20,000 lb
--- Type de connecteur Connecteur femelle vendu séparément
  
LC315-25
787.28
Stock: 9 semaines
 
Miniature capteur de compression, 0-25 lb, Style de connecteur
  
LC315-50
787.28
Stock: 9 semaines
 
Miniature capteur de compression, 0-50 lb, Style de connecteur
  
LC315-100
787.28
Stock: 9 semaines
 
Miniature capteur de compression, 0-100 lb, Style de connecteur
  
LC315-200
787.28
Stock: 9 semaines
 
Miniature capteur de compression, 0-200 lb, Style de connecteur
  
LC315-300
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Miniature capteur de compression, 0-300 lb, Style de connecteur
  
LC315-500
792.94
Stock: 1 semaine
 
Miniature capteur de compression, 0-500 lb, Style de connecteur
  
LC315-1K
791.64
Stock: 9 semaines
 
Miniature capteur de compression, 0-1,000 lb, Style de connecteur
  
LC315-2K
787.28
Stock: 9 semaines
 
Miniature capteur de compression, 0-2,000 lb, Style de connecteur
  
LC315-2.5K
787.28
Stock: 13 semaines
 
Miniature capteur de compression, 0-2,500 lb, Style de connecteur
  
LC315-5K
791.64
Stock: 9 semaines
 
Miniature capteur de compression, 0-5.000 kg, Type de connecteur
  
LC315-8K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Miniature capteur de compression, 0-8,000 lb, Style de connecteur
  
LC315-10K
787.28
Stock: 9 semaines
 
Miniature capteur de compression, 0-10,000 lb, Style de connecteur
  
LC315-20K
787.28
Stock: 9 semaines
 
Miniature capteur de compression, 0-20,000 lb, Style de connecteur
Accessoires et compteurs compatibles
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePT06F10-6S
PT06F10-6S
€43.41
Stock: En stock
 
Connecteur femelle pour LC315 Series
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-S
DP25B-S
€447.84
Stock: 7 semaines
 
Entrée de contrainte
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP41-S
DP41-S
€969.27
Stock: 7 semaines
 
Compteur souche à 6 chiffres avec excitation
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCA-6PC24-3-015
CA-6PC24-3-015
169.27
Stock: 1 semaine
 
Câble avec connecteur Twist-Lock pour cellules de
  
charge
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
séries LC315/LCM315
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec étalonnage traçable NIST à 5 points et données d'un shunt de 59 kΩ.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.