Capteur de force miniature de type "haut de forme" à haute capacité
modèles standards et métriques

Série LC307/LCM307

CAPTEUR DE FORCE MINIATURE DE TYPE "HAUT DE FORME | Série LC307/LCM307

CAPTEUR DE FORCE MINIATURE DE TYPE "HAUT DE FORME

  • Connexions sans fil entre le capteur et l'instrumentation:
  • Thermocouple, RTD, température infrarouge, humidité, pH, et tension/courant de procédé
  • Aussi facile à installer qu'à utiliser
  • Portées possibles jusqu'à 120 m (400')
  • Étalonnage en 5 points avec données d'étalonnage shunt 90 kOhm
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les capteurs de force

Compression
0-250 lb à 0-100 000 lb
0-1 à 0-500 kN

CARACTÉRISTIQUES

Excitation :
5 Vcc
Sortie : nominale 1,5 mV/V
Précision : 0,75 % de droite de meilleur ajustement de pleine échelle (avec linéarité, hystérésis et répétabilité)
Équilibrage de zéro : ±2 % de sortie pleine échelle
Plage de température de fonctionnement : -54 à 121 °C
(-65 à 250 °F)
Plage de température compensée : 16 à 71 °C (60 à 160 °F)
Effets thermiques :
Étendue : ±0,018 % de lecture par °C
Zéro : ±0,018 % de sortie pleine
échelle par °C
Surcharge admissible : 150 % de la capacité
Surcharge ultime : 300 % de la capacité
Résistance de pont : 350 Ω minimum
Déflection de pleine échelle : 0,001 à 0,003"
Raccordement électrique : câble à 4 conducteurs de 1,5 m (5') avec carte de compensation
Classe de protection : IP54
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
LC307-250
618,16
Stock: 1 semaine
 
250    1,11
LC307-500
647,59
Stock: 1 semaine
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S
LC307-1K
618,16
Stock: 16 semaines
 
500    2,22
LC307-2K
647,62
Stock: 16 semaines
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S
LC307-3K
652,27
Stock: 1 semaine
 
1 000    4,45
LC307-5K
778,84
Stock: 16 semaines
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S
LC307-7.5K
778,84
Stock: 16 semaines
 
2 000    8,90
LC307-10K
738,11
Stock: 16 semaines
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S
LC307-50K
969,98
Stock: 1 semaine
 
3 000    13,3
LC307-100K
969,98
Stock: 16 semaines
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.