Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Tension/Compression 0-100 lb à 0-100 000 lb Modèles standard 0-25 kgf à 0-10 000 kgf Modèles métriques
CARACTÉRISTIQUES Excitation : 10 Vcc, 15 Vcc max Sortie : 3 mV/V ±0,25 % Étalonné à 5 points (en compression) : 0 %, 50 %, 100 %, 50 %, 0 % Linéarité : ±0,03 % de sortie pleine échelle Hystérésis : ±0,05 % de sortie pleine échelle Répétabilité : ±0,02 % de sortie pleine échelle Équilibrage de zéro : ±1 % de sortie pleine échelle Homologations : FM à sécurité intrinsèque IS/I.II.III/1/CDEFG Plage de température de fonctionnement : -34 à 82 °C (-30 à 180 °F) Plage de température compensée : 16 à 71 °C (60 à 160 °F) Effets thermiques : Zéro : ±0,001 % de sortie pleine échelle par ºF (0,0018 % par °C) Étendue : ±0,001 % de sortie pleine échelle par ºF (0,0018 % par °C) Surcharge admissible : 150 % de la capacité Surcharge ultime : 300 % de la capacité Résistance d'entrée : 360 Ω minimum Résistance de sortie : 350 ±10 Ω Déviation pleine échelle : 0,5 mm (0,02") (typique) Construction : acier inoxydable 17-4 PH, >20 000 lb, acier fortement allié Raccordement électrique : lc501/LCM501 : Câble blindé de 4,6 m (15') à 4 conducteurs lc511/LCM511 : DT02H-10-6P à 6 broches ou équivalent Connecteur homologué : PT06F10-6S (vendu séparément)
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Fourni avec un étalonnage NIST traçable à 5 points et les données de shunt de 59 kΩ. * Indicateur à 4 digits. Pour commander des cellules de charge avec un twist-lock connecteur 6 broches, spécifiez LC511 (standard) ou LCM511 (métrique), sans frais
supplémentaires. PT06F10-6S, connecteur d’accouplement (vendu séparément). Remarque : Les embases sont en acier au carbone nickelé. Pour commander des embases en acier inoxydable (voir les Accessoires), indiquez BP-10-SS, BP-15-SS, BP-20-SS, MBP-10-SS, MBP-15-SS, MBP-20-SS. Pour commander des capteurs avec un connecteur à baïonnette (Twist Lock), indiquez LC511 (standard) ou LCM511 (métrique) ; aucuns frais supplémentaires. PT06F10-6S, connecteur homologue (vendu séparément).