Compact Through-Hole Load Cells, 2.00 Inch O.D.

LC8200

LC8200 Series Compact Through-Hole Load Cells | LC8200

LC8200 Series Compact Through-Hole Load Cells

793,84 LC8200-500-250

  • Low Profile Through-Hole Load Cells
  • All Stainless Steel Construction
  • Rugged Industrial Design
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

SPECIFICATIONS
Output: 2 mV/V nominal
Input: 10 Vdc (15 V max)
Accuracy Class: ±0.5% FSO
Linearity: ±0.5% FSO
Repeatability: ±0.1% FSO
Zero Balance: ±2.0% FSO
Operating Temp. Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp. Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.005% FSO/°F Span: ±0.020% Rdg/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Input Resistance: 360 Ohms minimum
Output Resistance: 350 ±5 Ohms
Full Scale Deflection: 0.003" nominal
Construction: 17-4 PH Stainless Steel Electrical: 5 ft (1.5 m) 4-conductor shielded PTFE cable
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
0.125" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-125-5
818.73
Stock: 9 semaines
 
0-5 lb (0-2.3 kgf) capacity
LC8200-125-10
818.73
Stock: 9 semaines
 
0-10 lb (0-4.5 kgf) capacity
LC8200-125-25
818.73
Stock: 9 semaines
 
0-25 lb (0-11 kgf) capacity
LC8200-125-50
818.73
Stock: 9 semaines
 
0-50 lb (0-23 kgf) capacity
LC8200-125-100
818.73
Stock: 9 semaines
 
0-100 lb (0-45 kgf) capacity
0.250" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-250-3K
793.84
Stock: 11 semaines
 
0-3,000 lb (0-1361 kgf) capacity
LC8200-250-5K
793.84
Stock: 11 semaines
 
0-5,000 lb (0-2269 kgf) capacity
0.375" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-375-25
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-25 lb (0-11 kgf) capacity
LC8200-375-7.5K
818.73
Stock: 9 semaines
 
0-7,500 lb (0-3403 kgf) capacity
LC8200-375-10K
818.73
Stock: 9 semaines
 
0-10,000 lb (0-4537 kgf) capacity
0.50" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-500-3K
793.84
Stock: 7 semaines
 
0-3,000 lb (0-1361 kgf) capacity
LC8200-500-5K
793.84
Stock: 11 semaines
 
0-5,000 lb (0-2269 kgf) capacity
LC8200-500-10K
799.55
Stock: 1 semaine
 
0-10,000 lb (0-4537 kgf) capacity
0.625" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-625-25
793.84
Stock: 9 semaines
 
0-25 lb (0-11 kgf) capacity
LC8200-625-50
784.87
Stock: 5 semaines
 
0-50 lb (0-23 kgf) capacity
LC8200-625-250
868.58
Stock: 9 semaines
 
0-250 lb (0-114 kgf) capacity
LC8200-625-500
793.84
Stock: 10 semaines
 
0-500 lb (0-227 kgf) capacity
LC8200-625-1K
793.84
Stock: 5 semaines
 
0-1,000 lb (0-455 kgf) capacity
0.875" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-875-3K
799.55
Stock: 7 semaines
 
0-3,000 lb (0-1361 kgf) capacity
1.00" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-1.00-500
793.84
Stock: 11 semaines
 
0-500 lb (0-227 kgf) capacity
LC8200-1.00-1K
784.87
Stock: 9 semaines
 
0-1,000 lb (0-455 kgf) capacity
LC8200-1.00-2K
799.55
Stock: 1 semaine
 
0-2,000 lb (0-909 kgf) capacity
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: All LC8200 series load cells include a NIST traceable calibration certificate.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Inside Diameter Select:
125 pour 0.125 inch ID
188 pour 0.188 inch ID
250 pour 0.250 inch ID
375 pour 0.375 inch ID
500 pour 0.500 inch ID
625 pour 0.625 inch ID
750 pour 0.750 inch ID
875 pour 0.875 inch ID
1.00 pour 1.00 inch ID

(2) Load Range Select:
5 pour 0-5 lb range
10 pour 0-10 lb range
25 pour 0-25 lb range
50 pour 0-50 lb range
100 pour 0-100 lb range
250 pour 0-250 lb range
500 pour 0-500 lb range
1K pour 0-1000 lb range
2K pour 0-2000 lb range
3K pour 0-3000 lb range
5K pour 0-5000 lb range
7.5K pour 0-7500 lb range
10K pour 0-10000 lb range
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.