Compact Through-Hole Load Cells, 3.00 inch O.D.

LC8300

LC8300 Series Compact Through-Hole Load Cells | LC8300

LC8300 Series Compact Through-Hole Load Cells

824,66 LC8300-250-2K

  • 5 Point NIST Traceable Calibration with
    59 kOhm Shunt Cal Data
  • Low Profile
  • All Stainless Steel Construction
  • Rugged Industrial Design
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

The LC8300 Series Donut Load Cell is an economical solution to applications requiring a through-hole design. With its extremely low profile and compact design, this load cell is ideal for applications such as clamping forces, bolt loading forces and other compressive loads. This series, with its all stainless steel construction and environmental protection, have a proven reliability in tough industrial applications.

SPECIFICATIONS
Output: 2 mV/V nominal
Input: 10 Vdc (15V max)
Linearity: ±0.5% FSO
Repeatability: ±0.1% FSO
Zero Balance: ±2.0% FSO
Operating Temp Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero: ±0.009% FSO/°C
   Span: ±0.018% rdg/°C
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Deflection: 0.076 mm (0.003") nominal
Input Resistance: 360 Ω minimum
Output Resistance: 350 ±5 Ω
Construction: 17-4 PH stainless steel
Electrical: 1.5 m (5') 4-conductor shielded cable
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
LC8300-250-2K
824,66
Stock: 9 semaines
 
Thru hole load cell, 3.0" OD, 0.25" ID 0-2,000 lb (909 kgf) capacity
LC8300-250-3K
818,73
Stock: 9 semaines
 
Thru hole load cell, 3.0" OD, 0.25" ID 0-3,000 lb (1361 kgf) capacity
LC8300-500-7.5K
824,63
Stock: 11 semaines
 
Thru hole load cell, 3.0" OD, 0.5" ID 0-7500 lb (3403 kgf) capacity
LC8300-500-20K
1 113,00
Stock: 9 semaines
 
Thru hole load cell, 3.0" OD, 0.5" ID 0-20,000 lb (9,074 kgf) capacity
LC8300-500-75K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thru hole load cell, 3.0" OD, 0.5" ID 0-75,000 lb (34,024 kgf) capacity
LC8300-750-30K
1,106.00
Stock: 9 semaines
 
Thru hole load cell, 3" OD, 0.750" ID, 0-30,000 lb (13,612 kgf) capacity
LC8300-750-50K
1,106.00
Stock: 9 semaines
 
Thru hole load cell, 3.0" OD, 0.75" ID 0-50,000 lb (22,686 kgf) capacity
LC8300-750-100K
1,262.00
Stock: 9 semaines
 
Thru hole load cell, 3.0" OD, 0.75" ID 0-100,000 lb (45,372 kgf) capacity
LC8300-1.00-50K
1,106.00
Stock: 9 semaines
 
Thru hole load cell, 3.0" OD, 1.00" ID 0-50,000 lb (22,686 kgf) capacity
LC8300-1.00-75K
1,269.00
Stock: 9 semaines
 
Thru hole load cell, 3.0" OD, 1.00" ID 0-75,000 lb (34,024 kgf) capacity
LC8300-1.00-100K
1,223.40
Stock: 11 semaines
 
Thru hole load cell, 3.0" OD, 1.00" ID 0-100,000 lb (45,372 kgf) capacity
LC8300-1.13-1K
823.27
Stock: 9 semaines
 
Thru hole load cell, 3.0" OD, 1.13" ID 0-1,000 lb (455 kgf) capacity
LC8300-1.13-3K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thru hole load cell, 3.0" OD, 1.13" ID 0-3,000 lb (1361 kgf) capacity
LC8300-1.25-5K
793.84
Stock: 9 semaines
 
Thru hole load cell, 3.0" OD, 1.25" ID 0-5,000 lb (2269 kgf) capacity
LC8300-1.25-20K
1,106.00
Stock: 11 semaines
 
Thru hole load cell, 3.0" OD, 1.25" ID 0-20,000 lb (9,074 kgf) capacity
LC8300-1.50-50K
2,134.00
Stock: 9 semaines
 
Thru hole load cell, 3.0" OD, 1.50" ID 0-50,000 lb (22,686 kgf) capacity
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: All LC8300 load cells include a NIST traceable calibration certificate.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Inside Diameter Select:
250 pour 0.250 inch ID
375 pour 0.375 inch ID
500 pour 0.500 inch ID
625 pour 0.625 inch ID
750 pour 0.750 inch ID
875 pour 0.875 inch ID
938 pour 0.938 inch ID
1.00 pour 1.00 inch ID
1.13 pour 1.13 inch ID
1.25 pour 1.25 inch ID
1.38 pour 1.38 inch ID
1.50 pour 1.50 inch ID

(2) Load Range Select:
1K pour 0-1000 lb range
2K pour 0-2000 lb range
3K pour 0-3000 lb range
4K pour 0-4000 lb range
5K pour 0-5000 lb range
7.5K pour 0-7500 lb range
10K pour 0-10000 lb range
20K pour 0-20000 lb range
30K pour 0-30000 lb range
40K pour 0-40000 lb range
50K pour 0-50000 lb range
75K pour 0-75000 lb range
100K pour 0-100000 lb range
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.