LCCA-NTEP - Discontinued

LCCA-NTEP

 | LCCA-NTEP

  • NTEP Approved per HB44
  • Single and Multiple Applications
  • Class III and Class IIIL

Déscription

NTEP APPROVALS
LCCA: COC #94-014
Class III 5,000 division single
Class IIIL 10,000 division single
These load cells have Certificate of Conformance (COC) numbers furnished by The National Institute of Standards and Technologies (NIST). NIST uses a National Type Evaluation Program (NTEP) to classify load cells into categories such as class III and IIIL. HB44 written by NIST gives detailed specifications which the load cells must comply with to be listed as Class III and IIIL.

Class III is for all commercial weighing unless otherwise specified, and includes grain test scales, retail precious metals and semi-precious gem weighing, animal scales and scales used for laundry charges. Class IIIL is for vehicle, axle-load, livestock, railway track scales, crane and hopper (other than grain hopper) scales.

Compatible Meter: DP41-W
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Custom Product - Built to Order - See Part Number Builder Below
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: For compatible "Legal for Trade Weighmeters" see related link below for DP41-W.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) RANGE Select:
25 pour 25 lb Range
50 pour 50 lb Range
100 pour 100 lb Range
150 pour 150 lb Range
200 pour 200 lb Range
250 pour 250 lb Range
500 pour 500 lb Range
750 pour 750 lb Range
1K pour 1000 lb Range
2K pour 2000 lb Range
3K pour 3000 lb Range
5K pour 5000 lb Range
10K pour 10000 lb Range
15K pour 15000 lb Range
20K pour 20000 lb Range
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.