Capteurs de force protégés contre l'environnement, modèles standards et métriques

Série LCCD/LCMCD

CAPTEURS DE FORCE | Série LCCD/LCMCD

CAPTEURS DE FORCE

  • Protection IP67 contre l'environnement
  • Acier inoxydable
  • Certificat d'étalonnage fourni
  • Interchangeabilité de 0,25 %

Déscription

Tension/Compression 00-25 lb à 0-20 000 lb 0-10 kgf à 0-5 000 kgf

CARACTÉRISTIQUES

Excitation :
10 Vcc (15 Vcc maximum)
Sortie : 3,0 mV/V ±0,25 %
Linéarité : 0,03 % de pleine échelle
Hystérésis : 0,02 % de pleine échelle
Répétabilité : 0,01 % de pleine échelle
Équilibrage de zéro : 1 % de pleine échelle
Déplacement en 20 min : 0,03 % de pleine échelle
Température de fonctionnement : -18 à 66 °C (0 à 150 °F)
Températures compensée : -18 à 66 °C (0 à 150 °F)
Effets thermiques :
Zéro : 0,0027 % de pleine échelle par °C
Étendue : 0,0015 % de lecture par °C
Charge maximale : admissible, 150 % ; ultime, 300 %
Résistance de pont : 350 Ω nominale
Construction : acier inoxydable 17-4 PH
Câble : câble blindé en PVC de calibre
22 à 4 conducteurs de 6 m (20')
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
LCCD-25
641,87
Stock: 5 semaines
 
25 lb / 11 kg de capacité
  
LCCD-50
618,91
Stock: 7 semaines
 
50 lb/23 kg de capacité
  
LCCD-100
637,80
Stock: 1 semaine
 
100 lb/45 kg de capacité
  
LCCD-150
673,81
Stock: 5 semaines
 
150 lb/68 kg de capacité
  
LCCD-200
673,81
Stock: 1 semaine
 
200 lb/91 kg de capacité
  
LCCD-250
665,31
Stock: 5 semaines
 
250 lb/114 kg de capacité
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCCD-500
LCCD-500
673,81
Stock: 1 semaine
 
500 lb/227 kg de capacité
  
LCCD-750
665,31
Stock: 9 semaines
 
750 lb/340 kg de capacité
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCCD-1K
LCCD-1K
673,81
Stock: 5 semaines
 
1000 lb/454 kg de capacité
  
LCCD-2K
728,97
Stock: 1 semaine
 
2000 lb/907 kg de capacité
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCCD-3K
LCCD-3K
728,97
Stock: 1 semaine
 
3000 lb/1361 kg de capacité
  
LCCD-5K
983,19
Stock: 1 semaine
 
5000 lb/2269 kg de capacité
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCCD-10K
LCCD-10K
1 039,00
Stock: 5 semaines
 
10000 lb/4537 kg de capacité
  
LCCD-15K
1 301,00
Stock: 1 semaine
 
15000 lb/6806 kg de capacité
  
LCCD-20K
1 820,77
Stock: 13 semaines
 
20000 lb/9074 kg de capacité
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLBC-014
LBC-014
79.58
Stock: 11 semaines
 
Bouton de charge, gamme de 25 à 200 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLBC-012
LBC-012
105.49
Stock: 1 semaine
 
Bouton de charge ; gammes de 100 à 5 000 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLBC-034
LBC-034
135.28
Stock: 7 semaines
 
Bouton de charge ; LC501/511-10K
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec un étalonnage NIST traçable à 5 points et les données d'un shunt de 59 kΩ.
Indicateurs DPiS compatibles pour les mesures dans une seule direction.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.