Cellules de charge en « S » à faible étendue, avec protection contre la surcharge à 500 %

La gamme LCCE

Cellules de charge en « S » à faible étendue, avec protection contre la surcharge à 500 % | La gamme LCCE

  • Protégées à 500 % pleine échelle contre la surcharge
  • Haute précision
  • Étalonnage NIST à 5 points inclus
  • Interchangeabilité 0,25 % pour les applications à plusieurs cellules de charge
  • Construction en acier inoxydable solide sur toutes les plages
Balances - Voir Les Produits Associés

Déscription

Capacités de 25 à 750 lb
Capacités de 11 à 340 kg

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCCE-25
LCCE-25
774,53
Stock: 9 semaines
 
S-Beam cellule de charge de 25 lb gamme de forte surcharge
  
LCCE-50
778,81
Stock: 5 semaines
 
S-Beam cellule de charge de 50 lb gamme de forte surcharge
  
LCCE-100
737,39
Stock: 7 semaines
 
S-Beam cellule de charge de 100 lb gamme de forte surcharge
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCCE-150
LCCE-150
737,39
Stock: 11 semaines
 
S-Beam cellule de charge de 150 lb gamme de forte surcharge
  
LCCE-200
737,39
Stock: 11 semaines
 
S-Beam cellule de charge de 200 lb gamme de forte surcharge
  
LCCE-250
968,33
Stock: 1 semaine
 
S-Beam cellule de charge de 250 lb gamme de forte surcharge
  
LCCE-500
1 065,00
Stock: 9 semaines
 
S-Beam cellule de charge de 500 lb gamme de forte surcharge
  
LCCE-750
1 023,00
Stock: 1 semaine
 
S-Beam cellule de charge de 750 lb gamme de forte surcharge
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec certificat d'étalonnage traçable NIST à 5 points et données d'un shunt de 59 K.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.