Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
The LCEA series is an economical, bending beam load cell suitable for use in a variety of industrial and OEM force measurement and weighing applications.
It is made of an aluminum alloy and comes in 1, 2 and 5 kilogram ranges.
SPECIFICATIONS Output: 0.5 mV/V ±10% (end user must calibrate to eliminate 10%) Excitation: 5 Vdc (8 Vdc max) Non-Linearity: 0.5% FS Hysteresis: 0.3% FS Zero Balance: ±1 mV/V Bridge Resistance: 350 Ω Construction: Aluminum with acrylic resin protective coating Operating Temperature: -10 to 80°C (14 to 176°F) Compensated Temperature: 0 to 65°C?(32 to 140°F) Temp Effect: Zero: ±0.1% FS/°C Span: ±0.1% rdg/°C Safe Overload: 200% FS Lead Wire: 6" 30 AWG, pigtail leads
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: LCEA load cells must be calibrated by the end user.