MINIBEAM LOAD CELLS
EXCEPTIONAL ACCURACY

LCEB Series

 | LCEB Series

285,43 LCEB-100

2 ans de garantie
  • Very High Precision
  • Low Profile - 1" Height
  • High Repeatability
  • 100% Creep Tested
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Model LCEB load cells offer exceptional accuracy in compression in controlled environments (in general anywhere a digital readout is used). Their high accuracy, small size, low creep, and excellent temperature compensation make the LCEB series an excellent choice for applications such as force testing, thrust measurements, check weighing, and scale applications.

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc nominal (15 V max)
Output: 3 mV/V nominal
Calibration: NIST Traceable
Linearity: ±0.03% FS
Hysteresis: ±0.02% FS
Repeatability: ±0.01% FS
Creep (after 20 minutes): ±0.15%
Zero Balance: ±1% FS
Operating Temp Range: -55 to 90°C (-65 to 200°F)
Compensated Temp Range: -15 to 65°C (0 to 150°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.0015% Rdg/°F max Span: ±0.0008% FS/°F max
Safe Overload: ±150% of Capacity
Ultimate Overload: ±400% of Capacity Input Resistance: 350 +50/-3.5 Ohms
Output Resistance: 350 ±3.5 Ohms
Construction: High Carbon Steel
Electrical: 5 ft. (1.5 m) insulated 4-conductor shielded color coded cable

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
LCEB-5
379,48
Stock: 1 semaine
 
0-5 lb (2.3 kgf) capacity minibeam load cell
  
LCEB-10
379,48
Stock: 12 semaines
 
0-10 lb (4.5 kgf) capacity minibeam load cell
  
LCEB-25
307,55
Stock: 1 semaine
 
0-25 lb (11 kgf) capacity minibeam load cell
  
LCEB-50
287,48
Stock: 2 semaines
 
0-50 lb (23 kgf) capacity minibeam load cell
  
LCEB-75
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-75 lb (34 kgf) capacity minibeam load cell
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCEB-100
LCEB-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-100 lb (45 kgf) capacity minibeam load cell
  
LCEB-150
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-150 lb (68 kgf) capacity minibeam load cell
  
LCEB-250
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-250 lb (114 kgf) capacity minibeam load cell
Compatible Meters
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP41-S
DP41-S
969.27
Stock: 3 semaines
 
6-Digit strain meter with excitation
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-S
DP25B-S
447.84
Stock: 7 semaines
 
4-Digit strain meter with excitation
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.