Capteurs de force de compression miniatures et industriels, modèles standard et métriques

Série LCGD/LCMGD

Capteurs de force de compression miniatures et industriels | Série LCGD/LCMGD

Capteurs de force de compression miniatures et industriels

  • Étalonnage NIST traçable à 5 points
  • Acier inoxydable
  • Haute précision
  • Bas profil
  • Taille miniature
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les capteurs de force

Compression
0-25 lb à 0-50 000 lb
0-100 N à 0-200 000 N

CARACTÉRISTIQUES

Excitation :
10 Vcc
Sortie : 2 mV/V nominale
Étalonnage à 5 points : 0 %, 50 % 100 %, 50 %, 0 %
Linéarité : ±0,25 % de sortie pleine échelle
Hystérésis : ±0,20 % de sortie pleine échelle
Répétabilité : ±0,10 % de sortie pleine échelle
Équilibrage de zéro : ±2 % de sortie pleine échelle
Plage de température de fonctionnement : -54 à 121 °C (-65 à 250 °F)
Plage de température compensée : 16 à 71 °C (60à 160 °F)
Effets thermiques :
Étendue : ±0,018 % de lecture par °C
Zéro : ±0,009 % FSO/°C
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
LCGD-25
1 026,08
Stock: 7 semaines
 
Cellule de charge, capacité de 0 - 25 lb
  
LCGD-50
1 033,47
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité de 0 - 50 lb
  
LCGD-100
1 026,08
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité de 0 - 100 lb
  
LCGD-250
866,22
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité de 0 - 250 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCGD-500
LCGD-500
805,15
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité de 0 - 500 lb
  
LCGD-1K
810,95
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité de 0 - 1.000 lb
  
LCGD-2K
810,95
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité de 0 - 2.000 lb
  
LCGD-5K
927,24
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité de 0 - 5.000 lb
  
LCGD-10K
927,24
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité de 0 - 10.000 lb
  
LCGD-15K
1 196,00
Stock: 9 semaines
 
Cellule de charge, capacité de 0 - 15.000 lb
  
LCGD-20K
1 094,37
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité de 0 - 20.000 lb
  
LCGD-30K
1 133,00
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité de 0 - 30.000 lb
  
LCGD-50K
1 258,00
Stock: 2 semaines
 
Cellule de charge, capacité de 0 - 50.000 lb
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.